TDK TDK Electronics

キーコンポーネント - サイリスタモジュール及び付属品

PDF 製品 タイプ 特徴
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC10 Dynamic PFC,  10 kvar,  400 V
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC200 Dynamic PFC,  200 kvar,  400 V
file_pdf_box
Discharge Resistor EW-22 Dynamic PFC
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC100 Dynamic PFC,  100 kvar,  400 V
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC-I Dynamic PFC,  10 … 22 kvar,  230 … 525 V
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC-N690 Dynamic PFC,  40 … 75 kvar,  380 … 690 V
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC-N1 Dynamic PFC,  25 … 50 kvar,  380 … 440 V
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC-N480 Dynamic PFC,  25 … 50 kvar,  380 … 480 V
file_pdf_box
Current Limitation Reactor BD-050 400/480,  BD-100 400/480,  BD-200 400/480 Protection of thyristor modules
file_pdf_box
Feed-in Module ESP-24 Accessory for TSM-LC-S,  1 module for 10 TSM-LC-S,  24 V DC supply voltage
file_pdf_box
Thyristor Module TSM-LC-S Dynamic PFC,  15 … 50 kvar,  200 … 440 V

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。