TDK Electronics

PhaseCap® HD コンデンサ(高密度タイプ)

PDF 定格電圧 (V AC) 製品 相の数 静電容量 (µF) タイプ
file_pdf_box
525 PhaseCap HD 3-phase 3 154 MKK525-D-40.0-21
file_pdf_box
440 PhaseCap HD 3-phase 3 219 MKK440-D-40.0-21
file_pdf_box
440 PhaseCap HD 3-phase 3 274 MKK440-D-50.0-21
file_pdf_box
400 PhaseCap HD 3-phase 3 265 MKK400-D-40.0-21
file_pdf_box
440 PhaseCap HD 3-phase 3 307 MKK440-D-56.0-21
file_pdf_box
400 PhaseCap HD 3-phase 3 332 MKK400-D-50.0-21

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • PFCコンデンサ取付/保守説明書B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, MKVコンデンサ B25836
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PhiCapコンデンサ B32340, B32343
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PoleCapコンデンサ B25671*
  • PFC DeltaCap の設置とメンテナンスの手引き
  • コンデンサ接触器取付/保守説明書
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-LC B44066Tシリーズ
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-HV B44066Tシリーズ
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • 技術報告書: BR6000シリーズPFコントローラの各種接続
  • アプリケーションガイド
  • アプリケーション
  • コンデンサに関するアンケート
  • General technical information
  • パワーエレクトロニクス用コンデンサの熱設計
  • 品質仕様
  • 記号と用語
  • ドイツ電気電子工業会 - 電力用コンデンサに関する安全上の注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。