TDK TDK Electronics

PhaseCap® HD コンデンサ(高密度タイプ)

PDF 定格電圧 (V AC) 製品 相の数 静電容量 (µF) タイプ
file_pdf_box
440 PhaseCap HD 3-phase 3 307 MKK440-D-56.0-21
file_pdf_box
525 PhaseCap HD 3-phase 3 154 MKK525-D-40.0-21
file_pdf_box
400 PhaseCap HD 3-phase 3 332 MKK400-D-50.0-21
file_pdf_box
440 PhaseCap HD 3-phase 3 219 MKK440-D-40.0-21
file_pdf_box
400 PhaseCap HD 3-phase 3 265 MKK400-D-40.0-21
file_pdf_box
440 PhaseCap HD 3-phase 3 274 MKK440-D-50.0-21

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。