TDK Electronics

データ/信号回線用チョーク

検索結果件数: 1
PDF 在庫      製品ステータス 設計 サイズ(lxw) (mm) 高さ (最大) (mm) 共通モードインダクタンス (mH) 定格電流 (A) 回路数 抵抗値 (mOhm) 定格電圧 (V DC) 定格電圧 (V AC) 定格温度 (°C) 備考 タイプ 発注コード インダクタンス測定周波数 (kHz) はんだ付け 包装 包装単位 (個)
Production SMD 12.7x12.7 5.46 0.88 1.8 Double Choke 90 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82720S0 B82720S0182A020 100 Reflow Tape (24mm) & reel (330mm diam.) 500

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート