TDK Electronics

電力線チョーク

検索結果件数: 1
PDF 在庫      設計 機能 インダクタンス (mH) 定格電流 (A) 定格温度 (°C) 長さ (最大) (mm) (最大) (mm) 高さ (最大) (mm) 回路数 抵抗値 (mOhm) 定格電圧 (V AC) 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C) 備考 タイプ 発注コード
Current-compensated ring core choke Common 2.7 8 60 40.4 21.5 40 Double 20 250 -40 125 Lead spacing 17.5 x 12.5 (mm), UL+ENEC(VDE) approvals B82725J B82725J2802N020

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート