TDK Electronics

電力線チョーク

検索結果件数: 1
PDF 在庫      設計 機能 インダクタンス (mH) 定格電流 (A) 定格温度 (°C) 長さ (最大) (mm) (最大) (mm) 高さ (最大) (mm) 回路数 抵抗値 (mOhm) 定格電圧 (V AC) 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C) 備考 タイプ 発注コード
Current-compensated ring core choke Common 47 2 70 15.3 7.4 17.6 Double 31 250 -40 125 NiZn for VHF, lead spacing 12.7 x 7.4/2.54 (mm), vertical version, TR = +70 °C B82791H2*N010 B82791H2202N010

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート