TDK Electronics

電力線チョーク

検索結果件数: 1
PDF 在庫      設計 機能 インダクタンス (mH) 定格電流 (A) 定格温度 (°C) 長さ (最大) (mm) (最大) (mm) 高さ (最大) (mm) 回路数 抵抗値 (mOhm) 定格電圧 (V AC) 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C) 備考 タイプ 発注コード
Current-compensated ring core choke Common 0.82 24 70 40 38 22.3 Double 2.21 250 -40 125 Open horizontal design B82725S2*B B82725S2243B040

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート