TDK Electronics

EMCフィードスルーフィルタ (EPCOS)

PDF 定格電流 (A) 交流定格電圧 (V AC) 直流定格電圧 (V DC) 静電容量 (µF) タイプ
16 - 500 250 350 - 600 2 × 0.1 - 2 × 4.7 B85321A

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • アプリケーション関連情報
  • 安全上のご注意
  • 概要
  • 実装説明書
  • 品質と環境
  • セレクタガイド
  • EMCサービスとEMC実験室
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。