TDK Electronics

IGBT/FET用トランス

 Intro Pic

データシートの入手・検索

PDF インダクタンス (最小) (μH) コア形状 巻数比 (pri-sec) テスト電圧 (V) タイプ
4.1 - 100 E13 EMHV 1:0.22:0.78,  1:0.33:0.67,  1:1.07,  1:1:0.57:2.14 3000V AC, 50 Hz/1s B78308*A003
10, 100 E10 EM 1:0.76,  1:1.08,  1:3.76,  1:4 3000V AC, 50 Hz/1s B78307A*A003
new
50 InsuGate UI7 1:1.07:0.6,  1:1.08 3000V AC, 50 Hz/1s B78541A*A003
new
85 - 1030 EP7 1:1,  1:1:0.55:0.27,  1:1:0.72:0.72,  1:1:1:1 2500V AC, 50 Hz/1s B78417A*A003
264 - 690 EP5 1.5:1 - 2:1:1 1500V DC, 0Hz/1s B82804A
new
--- E 13 EMHV --- 3000V AC, 50 Hz/1s Kit B78308
new
--- E10 EM --- 3000V AC, 50 Hz/1s Kit B78307

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 安全上のご注意
  • EMCサービス
  • 技術情報
  • 品質と環境
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。




連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)