私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

金属化ポリプロピレン (MKP/MFP)

PDF 静電容量 (µF) 定格電圧 (V DC) 設計 タイプ 形式 実効電圧 (V AC)
file_pdf_box
1 - 10 --- Axial, Cylindrical winding B32669 MKP 250, 400
file_pdf_box
0.001 - 0.33 630 - 2500 Radial, Coated B32693, B32694 MFP 300 - 750
file_pdf_box
0.001 - 0.22 160 - 1000 Radial, Boxed B32620, B32621 MKP 90 - 600
file_pdf_box
0.068 - 2.2 450 - 630 Radial, Boxed B32671P, B32672P, B32673P MKP 160, 200
file_pdf_box
0.068 - 5.6 850 - 2000 Radial, Strap terminals B32656S, B32658S MKP 450 - 800
file_pdf_box
0.001 - 1 250 - 2000 Radial, Boxed B32671L, B32672L MKP 160 - 900
file_pdf_box
0.022 - 0.68 1000 - 2000 Radial, Strap terminals B32686S MFP 400 - 500
file_pdf_box
1.5 - 480 450 - 1300 Radial, Boxed B32774, B32776, B32778 MKP ---
file_pdf_box
0.47 - 270 300 - 875 Radial, Boxed B32674, B32676, B32678 MKP ---
file_pdf_box
0.001 - 0.33 630 - 3000 Radial, Coated B32633, B32634 MFP 300 - 750
file_pdf_box
0.00047 - 1.5 400 - 2500 Radial, Boxed B32682, B32683, B32684, B32686 MFP 250 - 750
file_pdf_box
0.0022 - 0.56 400 - 2000 Radial, Boxed B32641B, B32642B, B32643B MMKP 250 - 500
file_pdf_box
0.001 - 40 250 - 2000 Radial, Boxed B32651 - B32658 MKP 160 - 1000
file_pdf_box
1 - 50 630 - 840 Radial, Boxed B32774P, B32776P, B32778P MKP ---
file_pdf_box
1 - 70 500 - 800 Radial, Boxed B32754, B32756, B32758 MKP 250 - 400
file_pdf_box
0.33 - 120 450 - 1600 Radial, Boxed B32774H, B32776H, B32778H MKP ---
file_pdf_box
0.0033 - 2.2 250 - 2000 Radial, Coated B32613, B32614 MKP 160 - 1000
file_pdf_box
0.33 - 120 450 - 1600 Radial, Boxed B32774M, B32776M, B32778M MKP ---
file_pdf_box
0.01 - 22 450 - 630 Radial, Boxed B32671Z, B32672Z, B32673Z, B32674Z, B32676Z MKP 220 - 310
file_pdf_box new
1.5 - 170 500 - 1200 Radial, Boxed B32774X, B32776YZ, B32778Z MKP ---

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。