TDK Electronics

金属化ポリプロピレン (MKP/MFP)

 Intro Pic

データシートの入手・検索

PDF 静電容量 (µF) 定格電圧 (V DC) 設計 タイプ 形式 実効電圧 (V AC)
0.001 - 0.33 630 - 2500 Radial, Coated B32693, B32694 MFP 300 - 750
0.001 - 0.00068 400 - 2500 Radial, Boxed B32682, B32683, B32684, B32686 MFP 250 - 750
0.001 - 1 250 - 2000 Radial, Boxed B32671L, B32672L MKP 160 - 900
0.001 - 40 250 - 2000 Radial, Boxed B32651 - B32658 MKP 160 - 1000
0.001 - 0.33 630 - 3000 Radial, Coated B32633, B32634 MFP 300 - 750
0.001 - 0.22 160 - 1000 Radial, Boxed B32620, B32621 MKP 90 - 600
0.0022 - 0.56 400 - 2000 Radial, Boxed B32641B, B32642B, B32643B MMKP 250 - 500
0.01 - 22 450 - 630 Radial, Boxed B32671Z, B32672Z, B32673Z, B32674Z, B32676Z MKP 220 - 310
0.022 - 0.68 1000 - 2000 Radial, Strap terminals B32686S MFP 400 - 500
0.068 - 2.2 450 - 630 Radial, Boxed B32671P, B32672P, B32673P MKP 160, 200
0.068 - 5.6 850 - 2000 Radial, Strap terminals B32656S, B32658S MKP 450 - 800
0.33 - 120 450 - 1600 Radial, Boxed B32774H, B32776H, B32778H MKP ---
0.33 - 120 450 - 1600 Radial, Boxed B32774M, B32776M, B32778M MKP ---
new
0.47 - 170 500 - 1600 Radial, Boxed B32714H, B32716H, B32718H MKP ---
0.47 - 270 300 - 875 Radial, Boxed B32674, B32676, B32678 MKP ---
new
0.68 - 170 500 - 1200 Radial, Boxed B32774X, B32776YZ, B32778Z MKP ---
1 - 70 500 - 800 Radial, Boxed B32754, B32756, B32758 MKP 250 - 400
1 - 10 --- Axial, Cylindrical winding B32669 MKP 250, 400
1.5 - 480 450 - 1300 Radial, Boxed B32774, B32776, B32778 MKP ---

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 用語の定義
  • 代表的アプリケーション
  • 製品開発のためのアンケート
  • 技術情報
  • 規格および仕様
  • 表示方式と発注コード形式
  • テーピングと梱包
  • 重量
  • 実装ガイドライン
  • 品質
  • 環境
  • 記号と用語
  • MFP概要
  • MKP概要
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)