TDK TDK Electronics

金属化ポリエステル (MKT)

PDF 静電容量 (µF) 定格電圧 (V DC) 設計 タイプ
file_pdf_box
0.68 - 2.2 250 Radial, Uncoated B32572, B32573
file_pdf_box
0.68 - 6.8 100 - 630 Axial, Cylindrical winding B32232
file_pdf_box
0.68 - 6.8 100 - 630 Axial, Flat winding B32231
file_pdf_box
0.001 - 33 63 - 1000 Radial, Uncoated B32560, B32561, B32562, B32563, B32564
file_pdf_box
0.001 - 220 50 - 630 Radial, Boxed B32520 - B32529
file_pdf_box
0.1 - 10 100 - 630 Radial, Coated B32593, B32594

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。