下の材料をクリックすると、それぞれ該当するデータシートを見ることができます。
µi = 2000
低コスト, 高出力
µi = 2800
電流トランス
µi = 3000
損失 40°Cで最小値
µi = 2200
標準
µi = 1900
損失 140°Cで最小値
平坦な温度特性
µi = 2900
µi = 2300
最小損失
µi = 1500
µi = 800
周波数4 MHzまで
飽和がより高い
µi = 1100
highest saturation
µi = 2500
信号変換器(低THD)
ADSL
µi = 10000
µi = 13000
ADSL2
µi = 4000
µi = 750
µi = 3800
フィルタコイル(低 tan δ/µi, 高Q,Tに対して安定したµi)
f<100 kHz
温度に対して安定したインピーダンス
µi = 80
センサコイル(Tに対し高く安定したQ)
電流補正チョーク(高インピーダンス)
µi = 4300
拡張周波数特性
µi = 6000
透過性中
µi = 7000
µi = 6500
µi = 5200
µi = 15000
透過性最大
フィルタチョーク(高インピーダンス)
データ回線チョーク(高データ転送率)
周波数最高
当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。
関連資料
私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。
TDKのライブを体験しよう
フォローしてください
LinkedIn X (Twitter)
続けるをクリックするとXがお客様のデータにアクセスできるようになり、これをもってお客様は同社によるデータ処理に同意することになります。Xは、欧州域内のデータ保護と同等のデータ保護が行われていない米国に本社を構える会社です。Xがどのようにお客様のデータを処理しているかについて詳しくはこちらをご覧ください。TDK Electronicsはこのデータ処理に対して何らの影響力を持ちません。
続けるをクリックするとLinkedInがお客様のデータにアクセスできるようになり、これをもってお客様は同社によるデータ処理に同意することになります。LinkedInは、欧州域内のデータ保護と同等のデータ保護が行われていない米国に本社を構える会社です。LinkedInがどのようにお客様のデータを処理しているかについて詳しくはこちらをご覧ください。TDK Electronicsはこのデータ処理に対して何らの影響力を持ちません。