TDK Electronics

EFD/EVコアおよび付属品

PDF コア形状 個別部品 AL値 (nH) 素材 (コア)
EFD 10/5/3 Core 370 - 470 N49,  N87,  N97
EFD 15/8/5 Coil former,  Core,  Cover,  Yoke 50 - 820 N49,  N87,  N97
EFD 20/10/7 Coil former,  Core,  Yoke 100 - 1250 N49,  N87,  N97
EFD 25/13/9 Coil former,  Core,  Yoke 160 - 2100 N87,  N97
EFD 30/15/9 Coil former,  Core,  Yoke 160 - 2150 N87,  N97
EV 15/9/7 Core 1150 - 1300 N27,  N87,  N97
EV 25/13/13 Core 2400 - 2600 N27,  N87,  N97
EV 30/16/13 Core 2600 - 3500 N27,  N87,  N95,  N97
EV 36/19/16 Core 3500, 3600 N87,  N97

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクタガイド
  • 品番索引
  • 付属品材料
  • 共通情報 - 定義
  • アプリケーション関連情報
  • 加工関連情報
  • 梱包
  • 品質と環境
  • 規格および仕様
  • フェライトポリマー複合材
  • 記号と用語
  • Eコア - 主要データ
  • EFDコア組立セット
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。