スナップイン端子とマルチピン端子を備えたコンデンサは、アプリケーションのPCBに簡単に取り付けることができ、コンパクトで大電流を流せるように設計されており、主にサーバー、通信、産業用アプリケーションの電源、UPSシステム、医療機器、太陽光発電インバータ、周波数コンバータなどのアプリケーションに適しています。高速充放電サイクルに対する堅牢性により、サーボドライブアプリケーションにおける高い要件も満たしています。大型アルミ電解コンデンサは、AEC-Q 200に基づいて認定されています。高電圧シリーズは、一般的にオンボード充電器アプリケーションで使用されます。コンパクトな設計と高いリップル電流能力により、コンパクトなコンデンサバンクを実現することができます。