私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

LEDアプリケーション用SMD NTCサーミスタ

[---Image_alt---] SMD NTCThermistors LED

重要な特徴

  • 抵抗値許容差を±1%までに低く抑えた高精度の温度センシング
  • 高温性能は標準+125 °Cおよび自動車用で+150 °C
  • 高温環境下での長期経時安定性に優れている
  • ニッケルバリア端子と無鉛ハンダ付け性
  • 自動車向け製品シリーズはAEC-Q200認定
  • 抵抗値10 kV~470 kV
  • 小型EIAケースサイズ0402および0603
  • PSpiceライブラリ利用可能

発注番号: B57999V3999J099

For more information, please download the publication as PDF or order from our warehouse.

open_in_new Digi-Keyから発注 open_in_new Mouserから発注 ダウンロード file_download

検索結果件数: 30
PDF 在庫      設計 抵抗値 (25 °C) (kΩ) 許容差 (%) B定数 (0/100 °C) (K) B定数 (25/100 °C) (K) B定数 (25/85 ℃) (K) B定数 (25/50 ℃) (K) B定数 許容差 (%) IEC気候分類 タイプ 発注コード
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±1 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57232V5 B57232V5103F360
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2473H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5103H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5103J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 −40/150 (op. temp.) B57251V5 B57251V5103J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±5 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57232V5 B57232V5103J360
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2223J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±3 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57321V2 B57321V2103H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57221V2 B57221V2103J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 47 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57221V2 B57221V2473J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5223H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±1 - 4480 4455 4386 ±1 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5104F360
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±1 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57230V2 B57230V2103F260
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5473J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57330V2 B57330V2103J260
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 470 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2474J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5473H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±5 - 4480 4455 4386 ±1 55/125/56 B57374V2 B57374V2104J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 470 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2474H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±3 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2223H060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 47 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 55/125/56 B57371V2 B57371V2473J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 10 ±5 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57230V2 B57230V2103J260
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0402 (1005) 22 ±5 - 4575 4548 4473 ±3 55/125/56 B57261V2 B57261V2223J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±1 - 3455 3435 3380 ±1 55/125/56 B57330V2 B57330V2103F260
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±5 - 4480 4455 4386 ±1 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5104J360
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±1 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57332V5 B57332V5103F360
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 22 ±5 - 4480 4455 4386 ±3 −40/150 (op. temp.) B57352V5 B57352V5223J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 100 ±1 - 4480 4455 4386 ±1 55/125/56 B57374V2 B57374V2104F060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 4000 3980 3940 ±3 55/125/56 B57321V2 B57321V2103J060
file_pdf_box
info_outline SMD NTC thermistors, case size 0603 (1608) 10 ±5 - 3455 3435 3380 ±1 −40/150 (op. temp.) B57332V5 B57332V5103J360
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format