TDK Electronics

コーポレート

2026年1月7日

AIグラス市場に向けてTDK AIsightを立ち上げ、新型超低消費電力DSPマイコンを発表

 Teaser_LG
  • TDK AIsight will focus on offering an eye-intent/tracking solution with TDK’s technologies for physical AI 

  • TDK announces the TDK AIsight SED0112, a next-generation ultra-low power DSP platform integrating a microcontroller, state machine, and hardware CNN engine for AI Glasses 

  • TDK AIsight solutions will be demonstrated at CES at the TDK booth #15803  

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、AIグラス向けソリューション事業を加速させるために「TDK AIsightを立ち上げ、新たに本格展開することを発表します。TDK AIsightは、物理世界を感知・理解するフィジカルAIと生成AIを組み合わせることで、直感的で使いやすいAIグラスの実現に貢献します。TDK90年にわたる技術革新とベンチャースピリットを基盤にカスタムチップ、カメラ、AIアルゴリズムを開発し、エンドツーエンドのシステムソリューションを提供します。アイインテント(視線意図検出)やアイトラッキング(視線追跡)といったソフトウェア技術と、センサやバッテリー、受動部品などTDKのコア技術を組み合わせることで、より高付加価値なユーザー体験の実現を目指します。なお、AIsightはAI(人工知能)とeyesight(視覚)に組み合わせた造語に由来しています 

TDK AIsightの次世代マイクロプロセッサ「SED0112」は、AIグラス向けに設計された、マイクロコントローラ、ステートマシン、およびハードウェアによる畳み込みニューラルネットワーク(CNN)エンジンを統合したデジタル信号処理(DSP)プラットフォームの最新製品です。SED0112に搭載されたハードウェアCNNアーキテクチャは、特にアイインテント(視線意図検出)処理に最適化されています。本マイクロコントローラは、超低消費電力のDSP処理機能を備え、eyeGenItmセンサをサポートするとともにホストプロセッサへ接続します。SED0112は、低消費電力処理の実行をオーケストレーションするTDK AIsighteyeGItmソフトウェアとアルゴリズムをサポートしており、あらかじめ設定した条件が検出されるまではホストプロセッサを低電力またはオフ状態に保つ使い方が可能です。この次世代マイクロプロセッサは、省電力機構をサポートし、フロー制御を簡素化し、センサや複数の異なる解像度の映像センサに対応します。サンプルはTDK AIsightのウェブサイトTDK AIsight websiteを通じて入手可能です。 

「TDK AIsightは、AIグラスのユーザーと、会話や、画像、動画、音楽などの新たなコンテンツやアイデアを生み出す革新的なAIである生成AIをつなぐ、画期的な技術を構築するシステムソリューション企業となります」とTDK AIsight CEOのテ・ウォン・リーは述べています。「当社はTDKの多様な技術を結集し、コンテキスト認識情報の記録と呼び出し画像解析、状況認識をシームレスに融合するソリューションを構築することで、より魅力的なユーザー体験を提供していきます。」 

TDKの代表取締役社長執行役員CEOである齋藤昇は、次のように述べています。「TDK AIsightは、AIエコシステムへの貢献という当社の戦略を具現化したものであり、コンシューマー向けにも産業向けにもソリューションを展開できる、当社の成長において重要な役割を果たします。フィジカルAIは、TDKがAIエコシステムへ貢献する上での戦略的な領域のひとつであり、さまざまなTDKのセンサや技術を通じて、デバイスやシステム、インフラが物理世界を感知・理解・相互作用を可能にします。これより、自律型ロボット、ウェアラブルなど進化の著しいコンシューマーデバイスインテリジェントな製造現場などにおいて、人や物理的プロセスを通じてユーザーの状況を把握するようなパーソナライズされたAIを提供することができます。TDK AIsightは、このような取り組みを前進させるための当社の戦略のひとつです。」  

CES 2026(202616日〜9日、米国ネバダ州ラスベガス/ラスベガス・コンベンションセンター セントラルホール、ブース #15803)でのTDK株式会社およびグループ会社への取材についてはTDK-US@publitek.comにご連絡ください。TDK AIsight に関する詳細は www.AIsight.tdk.com、TDK株式会社および同社の全技術ポートフォリオに関する情報は www.tdk.comをご覧ください。

特徴とアプリケーション

SED0112の主な特長 

  • パッケージ:正方形 4.6 mm × 4.6 mm 

  • 統合された最適化ニューラルネットワーク(ハードウェア)エンジン搭載 

  • カメラ対応 

  • 4× SES0111(アイセンサー) 

  • 1× SES0113(コンテクスチュアルセンサー) 

主な用途 

  • AIグラス 

  • スマートグラス(AR、ソーシャルメディア向け) 

  • 産業用グラス 

語彙集

  • Physical AI(フィジカルAI):さまざまなセンサやアクチュエータからのデータを直接処理することで、機器やシステムが物理世界を感知・理解・相互作用できるようにする人工知能の領域。 

  • Generative AI(生成AI):会話、物語、画像、映像、音楽など、新たなコンテンツやアイデアを生成できるタイプの人工知能 

  • AI:Artificial Intelligence(人工知能 

  • DSP:Digital Signal Processor(デジタル信号処理プロセッサ 

  • CNN:Convolutional Neural Networks(畳み込みニューラルネットワーク 
     
     


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter