インダクタ
2021年3月23日
TWS用小型電源系インダクタの開発と量産
- 小型サイズ、インダクタンス2.2μHで定格電流500mAを実現
- 磁気シールド構造による漏れ磁束抑制
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、TWS*用インダクタ「PLEA67シリーズ」を 開発し、2021年3月から量産することを発表します。
本製品は、スマートフォンやポータブルプレイヤー等に使用されるワイヤレスイヤホンに搭載されている電源回路用インダクタです。外形サイズは、L:1.0×W:0.6×H:0.7mmと業界最小水準の小型サイズでありながら、定格電流は500mAを実現しました。軽薄短小の外形サイズは基板設計の省スペース化を推進し、イヤホンのユーザーには軽量化によるモビリティの快適さに貢献します。また磁気シールド構造による漏れ磁束の抑制により高密度実装を可能にします。当社独自の構造設計と新たな開発材料を用い、薄膜プロセスによって、L:1.0×W:0.6×H:0.7mmサイズでは2.2μHという高いインダクタンスでありながら定格電流500mAを実現しています。
現在、TWSはスマートフォンやスマートウォッチ等のウェアラブル端末等での普及が急速に進み、この分野での電子部品の需要が増加しています。さらなるインダクタ製品の高効率化、小型化に向けTDKではラインアップの拡充を図り、お客様の要求に応えてまいります。
用語集
- TWS:True Wireless Stereoの略称。日本語では完全ワイヤレスイヤホンを指す。スマートフォンやポータブルプレイヤー等の再生に使用されている。
主な用途
- TWS、補聴器、通信モジュール(GPS、Bluetoothなど)
主な特長と利点
- 小型サイズL:1.0×W:0.6×H:0.7mmで省スペース化に貢献
- 定格電流500mAを実現小型サイズで省スペース化
- 漏れ磁束抑制構造による高密度実装が可能
主な特性
製品名 | インダクタンス 【μH】 @1MHz | 直流抵抗 【mΩ】 Max./typ. | 定格電流 | |
---|---|---|---|---|
Isat.[mA] | Itemp [mA] Max./typ. | |||
PLEA67BBA2R2M-1PT00 | 2.2 ± 20% | 620/510 | 500/600 | 500/800 |