TDK Electronics

電源製品

2026年2月5日

TDK、最大200A垂直電力供給用の電流シェア可能な µPOLモジュールの量産開始

 Bild_Teaser_ja
  • µPOLモジュールFS1525は、シングルで25A、マルチ使用で最大200Aを供給し、垂直型電源設計においてコンパクトかつ低背なフォームファクターを実現
  • 超高速トランジェント応答、超低DCリップル、低スペクトルノイズ
  • インダクタ内蔵で、MOSFET、制御機能を1チップ化したデジタルインターフェース付きの耐熱型3D構造パッケージに統合

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、µPOLの非絶縁型DC-DCパワーモジュールにFS1525を追加し、ラインアップを拡充しました。高さわずか3.82mmのポイント・オブ・ロード(PoL)コンバータは最大25Aを供給し、AIサーバー、エッジコンピューティング、データセンターシステムの厳しい要求に応えられるよう設計されています。複数のFS1525モジュールを並列接続することで、垂直型電力供給設計において合計200Aの供給が可能です。これは、PoLコンバータをFPGA/SoCやASICの直下、PCBの裏面に直接配置するという新しいアプローチに貢献します。

先進の3Dチップ埋め込みパッケージ技術を活用し、FS1525はコントローラ、ドライバ、MOSFET、デジタルインターフェース、メモリバンク、バイパスコンデンサ、パワーインダクタなど、すべての重要部品を7.65 x 6.80mm(長さ x 幅)の単一部品に統合しています。熱抵抗1.4K/Wの耐熱化構造アーキテクチャにより、優れた電流性能を実現し、高温環境下でも従来のソリューションを超えた性能を備え、PCB配線の簡素化と高密度電源アーキテクチャを可能にします。

入力電圧4.5V~16V、出力範囲0.6V~1.8Vに対応し、FS1525は、ピーク・ツー・ピーク5mV未満の低リップルで、最新の低電圧動作AIプロセッサ、3nm~6nm ASICのコア電圧や、SERDESレールなどの電源供給に最適化されています。低スペクトルノイズ性能はDSP、イメージング、高度な自動テスト装置(ATE)用途にも適合します。最大200Aまでスケーラブルで、垂直型電力供給設計に対応した新しいµPOLは、熱性能を向上させ、基板スペース効率を最大化します。

FS1525は高速過渡応答、低リップル、差動リモートセンシングを備え、負荷点での正確な電圧制御を実現します。デジタルプログラム可能なI²CおよびPMBusにより、テレメトリ機能として電圧・電流・温度監視を行うことにより、最適化チューニング、フォルト管理が可能となります。また、アナログVout設定も提供し、主要なFPGA/SoCなどSICに対応、AlteraのAgilex FPGAシリーズ向けSmartVID等の高度な機能もサポートします。

新しいµPOLモジュールは、PCIe、VPX、SMARC、1U~3Uラックシステムなど、最新のコンピューティングフォームファクタにシームレスに統合でき、システム設計者に高い柔軟性を提供します。すでにAltera Agilex™、AMD Versal™ Edge、AMD-Xilinxプラットフォーム(Zynq UltraScale+ MPSoCやVersal ACAPを含む)などのFPGA/SoC向けのリファレンスデザインに採用されており、AIや機械学習用途で広く利用されています。

TDKの1A~200Aにわたる包括的なµPOLポートフォリオの一部として、FS1525は統一されたシステムレベルの電源ソリューションを提供します。プラグ&プレイの簡便さと外部補償不要により、開発サイクルの短縮と設計の複雑さの軽減を実現し、システム全体のコストを削減します。FS1525は単なるパワーモジュールではなく、インテリジェントコンピューティングの未来を牽引するパワーエコシステムを実現します。25Aおよび50A評価ボードはDigiKeyおよびMouserで在庫があり、100Aおよび200Aの評価ボードはご要望に応じて提供可能です。
 

* Versal™ 是AMD的注册商标

* Agilex™ 是Altera的注册商标

 

便于设计的辅助设计资料

 

 

特徴とアプリケーション

主要应用

  • 人工智能与边缘计算
  • 电信和网络应用
  • 数据中心计算
  • 光网络
  • 医学成像
  • 人工智能芯片组, ASICs, FPGAs, SoCs的电源
  • 功率密度外形尺寸:PCIe、1U 至 3U 机架、VPX、SMARC 等

主要特点与优势

  • 可扩展至200A及以上,交错运行频率最高可达 16 MHz
  • 主动式电流共享
  • 即插即用:无需外部补偿
  • 宽输入电压范围:4.5V16V
  • 输出电压范围:0.6 V  1.8 V
  • 每个模块的持续输出电流: 25 A
  • 工作温度: -40°C to +125°C
  •  输出电压差分遥感
  •  预偏置输出
  •  遥测:输入电压 (VIN)、输出电压 (VOUT)、输出电流 (IOUT)、温度和故障
  •  MTP 存储自定义配置
  • 可通过 I²C 或 PMBus 等数字接口进行编程
     

詳細な製品情報の紹介


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter