ESD/サージ保護デバイス
2022年3月15日
ESD保護機能付きノッチフィルタのラインナップ拡大
- ESD保護、 最大周波数5.3GHz帯のノイズ対策を両立した製品
- 無線通信により発生するTDMAノイズの抑制と無線通信の受信感度改善
- 優れた静電気保護能力(IEC61000-4-2 Level4対応)
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、ESD保護機能付きノッチフィルタの新製品(製品名:AVRF041A150MT242, AVRF061D2R4ST532)を開発し、製品ラインナップを拡大したことを発表します。2022年3月より量産を開始する予定です。
本製品は、スマートフォン、無線イヤホン(TWS)、スマートスピーカーなどのオーディオ回路のEMC対策に最適なデバイスです。TDK独自の材料・構造設計により、特定の周波数に対して優れた減衰特性を実現、無線通信のノイズ抑制や受信感度の改善に効果を発揮します。また、同時にESDから回路を保護することもでき、1チップでノイズ対策とESD対策を行うことが可能な製品であり、コスト削減と省スペース設計に貢献します。
今回の二つの新製品のうち、AVRF041A150MT242は、優れたESD保護機能と2.4GHz帯のノイズ抑制効果を維持しながら、0402mmサイズの小型化を実現しました。また、もう一つのAVRF061D2R4ST532も同様に優れたESD保護機能とノイズ抑制効果を維持しながら、対応可能な周波数帯を5.3GHzへ拡大することを実現しました。
近年、モバイル機器では5G化が加速し、機器間の相互連携が進んだ、いわゆる「IoT時代」を迎えています。これらの電子機器には従来からの低消費電力化、高機能化だけでなく、より高品質な設計が強く求められています。さらなる小型化と周波数帯の拡大を可能とした本製品の開発により、スマートフォンやTWSなどの通信機器に求められる省スペース設計の実現とWi-Fi通信の周波数帯の拡大(5GHz)に対応できるようになりました。
今後とも、多種多様な通信アプリケーションのニーズに応えられるよう、製品ラインナップの拡大を継続します。
ESD保護機能付きノッチフィルタの製品ポートフォリオ
ノイズ対策バンド | オーディオ | 0.4x0.2x0.2mm | 0.6x0.3x0.3mm | 1.0x0.5x0.5mm | 1.6x0.8x0.8mm |
---|---|---|---|---|---|
WiFiバンド対策 | ヘッドフォン/マイク/スピーカー/レシーバ | AVRF061D2R4ST532 | |||
Bluetooth & | ヘッドフォン/マイク | AVRF041A150MT242 | AVRF060X100LT242 | AVRF101U6R8KT242 | |
スピーカー/レシーバ | AVRF061P160MT212 | ||||
セルラーバンド対策 | マイク | AVRF060V600MT102 | |||
ヘッドフォン | AVRF060W650MT102 | ||||
スピーカー/レシーバ | AVRF061P160MT212 | ||||
D級アンプノイズ対策 | スピーカー/レシーバ | AVRF161Q861LT201 |
特徴とアプリケーション
主な用途
- Wi-Fi , Bluetooth等、1.0~5.3GHz帯の無線を使用したオーディオ機器のノイズ・静電気保護対策
主な特長と利点
- ESD保護、ノイズ対策を両立
- IEC61000-4-2 Level4対応
- 最少0402mmの小型形状ラインナップ
語彙集
ESD
electro-static discharge の略。 静電気放電。
TDMAノイズ
マイクロフォンラインに通信電波の高周波信号が侵入した場合にスピーカーから発生する雑音(不快な可聴音)。TDMA(時分割多重接続)方式の電話で大きな問題となっていたことから、一般にTDMAノイズと呼ばれる。
IEC61000-4-2
International Electrotechnical Commissionの略。国際電気標準会議で定められた静電気放電のイミュニティ規格。
主要データ
製品名 | 外形寸法 | 最大許容回路電圧 | 静電容量 | 挿入損失 |
---|---|---|---|---|
AVRF041A150MT242 | 0.4 x 0.2 x 0.2 | 10 max. | 15pF±20% | -20 max.at 2.4GHz |
AVRF061D2R4ST532 | 0.6 x 0.3 x 0.3 | 20 max. | 2.4pF±0.4pF | -15 max.at 5.3GHz |