電力用コンデンサ
2020年11月4日
DCリンク用モジュールのコンデンサコンセプト、ModCap™について
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、DCリンク用モジュールコンデンサのコンセプト、ModCapTMを発表します。新しく開発された本コンデンサは、1100~2300Vの定格電圧に使用でき、365µ~2525µFの静電容量範囲をカバーします。105~180Aの定格電流は、頻発する5kAのパルス電流用に設計されたすべてのタイプに対応しています。最大動作温度は90℃です。
本開発品は従来の円筒形のデザインから大きく変わり、B25645A*コンデンサシリーズは直方体で、243 x 169.5 x 90mmまたは258 x 215 x 115mmの2つのタイプがあります。このデザインにより本コンデンサはIGBTモジュールに近接して設置することが可能であり、かつリード線の長さを短くすることができます。これに14nHという非常に低いコンデンサの自己インダクタンスが組み合わされ、電流が遮断された場合のIGBTモジュールにおける電圧の大幅なオーバーシュートを阻止します。結果としてほとんどの場合において、スナバコンデンサの利用は必要とされません。このコンデンサの形状では並列接続も容易になります。
本製品の代表的な用途は、コンパクトなトラクションコンバータ、再生可能エネルギー、産業用途向けとなります。
また、人工樹脂を充填したプラスチック製筐体はUL94 V-0に適合しています。加えて、IEC 61071、IEC 61881-1、EN 45545-2 HL3 R23に準拠し、火災および発煙の基準要件を満たしています。これにより、本コンデンサは鉄道車両内の使用にも最適です。
主な用途
- コンパクトなトラクションコンバータ
- 再生可能エネルギー
- 産業用途
主
- モジュールコンセプト
- 1100~2300Vの広範な電圧範囲
- 365µ~3900µFの広範な静電容量範囲
- 最大動作温度90℃
- 火災および発煙に関し、IEC 61071、IEC 61881-1、EN 45545-2 HL3 R23に準拠しています。
- UL94 V-0規格対応のプラスチック製筐体