TDK Electronics

パワーフィルムコンデンサ

2020年9月8日

高信頼性三相 AC フィルタコンデンサ

 Teaser_LG_ja

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、三相デルタ結線用のACフィルタパワーフィルムコンデンサの新シリーズ2つを発表します。B32375* シリーズは、低中電力範囲用に設計され、定格電圧は 250 VRMS から 600 VRMS、静電容量値は 3 x 5 µF から 3 x 50 µF の範囲をカバーします。本体の直径は 50 mm または63.5 mm であり、高さは容量と電圧に応じて 128 mm から 275 mm です。これらのコンデンサは、ファストン端子を備えています。

B32376* シリーズは高電力用に設計され、定格電圧は 250 VRMS から 1,000 VRMS、静電容量値の範囲は 3 x 10 µF から 3 x 400 µF です。本体の直径は 116 mmまたは 136 mm であり、高さは 200 mm から 275 mmです。これらのコンデンサは、M10 スクリュー端子を備えています。本シリーズでは、20  の耐震性を持つコンデンサもご利用いただけます。

現行タイプと比較した新コンデンサの主な特長は、IEC-61071 に準拠した、高い安全性を持つ素子であるということです。はんだ付けの必要ありません。これによって、連続ホットスポット動作温度 85 °C で最大10万時間、70 °C で 20 万時間と、サービスライフが長くなります。

主な使用領域は高性能コンバーターの入出力フィルタで、例えば電車や、再生エネルギーの分野です。


主な用途

  • 高性能コンバーターの入出力フィルタ
  • 再生エネルギーシステム
  • 電車システム

主な特長と利点

  • 3 x 5 µFから3 x 400 µF の幅広い静電容量値
  • 最大 1,000 VRMS の公称定格電圧 
  • 10万時間の長いサービスライフ