TDK Electronics

インダクタ

2025年12月9日

車載電源回路用小型パワーインダクタの開発と量産

 Bild_w_background_jp
  • 業界最高水準*の直流抵抗5mΩと定格電流10Aを実現
  • 温度保証の上限は155℃の高温環境に対応
  • AEC-Q200 準拠(車載グレード品)

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、車載電源回路用小型パワーインダクタ 「BCL3520FTシリーズ」(L3.3mm×W3.5mm×H2.0mm)を開発し、2025年12月より量産を開始したことを発表します。

自動車の安心安全な運転を支援するADASの普及に伴い、その機能を担う各種ECUの搭載台数は年々増加しています。ECUの電源回路には各ICの駆動電圧を得るためにパワーインダクタが使用されています。消費電力の低減を目的に高効率な電源回路が必要とされ、低損失で高機能なパワーインダクタの開発が進んでいます。パワーインダクタはECUの限られたスペースに実装されるため小型化も求められます。また、過酷な高温環境下での使用に耐えうる高信頼性も重要です。

本製品は、外形サイズL3.3mm×W3.5mm×H2.0mmの0.47μHにおいて、独自の金属磁性材料と構造設計により業界最高水準の電気特性を実現しました。直流抵抗は一般的な丸ワイヤー線から平角線を用いることにより、市場の同等品と比較して約15%低減した5mΩ(Typ.)の低抵抗を実現し、発熱や電力損失を抑制します。定格電流(Isat.)は約28%高い10Aを実現し各種アプリケーションに対応します。温度保証の上限は155°Cの高温環境に対応する高信頼性インダクタです。

今後も自動運転を目的とした高機能の各種アプリケーション向けに、低損失で高効率のパワーインダクタを市場ニーズに沿った製品開発により豊富なラインアップで貢献して参ります。

*  2025年12月現在、TDK調べ
 

特徴とアプリケーション

主な用途

  • 各種車載用電源回路(ADAS、xEV、車載カメラモジュール等)
     

主な特長と利点

  • 業界最高水準の直流抵抗5mΩと定格電流10Aを実現
  • 温度保証の上限は155℃の高温環境対応
  • AEC-Q200 準拠(車載グレード品


     

語彙集

ADAS:Advanced Driver-Assistance Systemsの略称。先進運転支援システム
ECU:Electronic Control Unit の略称。車両システムを制御する電子回路

 

 

主要データ

 製品名インダクタンス
[μH] @1MHz
耐電圧
[V]
直流抵抗
[mΩ] typ.
Isat.
[A]typ.
Itemp.
[A] typ.
BCL3520FT-R47M-D0.47 ± 20 %405.01011.6
Isat.: インダクタンス変化率に基づく電流値(初期値L値より30%低下)
Itemp.: 温度上昇に基づく電流値(自己発熱による温度上昇40°C)

詳細な製品情報の紹介


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter