積層セラミックコンデンサ
2024年9月10日
車載用低抵抗タイプ金属端子付き多連型メガキャップの開発 と量産
- 多連型メガキャップの車載グレード品
- 金属端子材料の最適化により低抵抗を実現
- 多連化により Class1 1000V で 99nF、Class2 100V で 47µF 等をラインナップ(大容量化を実現)
- AEC-Q200 に対応
TDK 株式会社(社長:齋藤 昇)は、積層セラミックコンデンサ(以下、MLCC)の金属端子付き多連型メガキ ャップ「CA」シリーズで車載用途向け製品を開発し、2024 年 9 月より量産を開始したことを発表します。
金属端子付き MLCC としては業界最大*となる MLCC を 3 連化した構造を設計し、Class1 の 1000V で 99nF、 Class2 の 100V で 47µF 等、多くのラインナップを取り揃えております。
近年、温室効果ガスの排出低減を目的として HEV や BEV など電動パワートレインを搭載した自動車や高効率な 充電技術の開発が進んでいます。搭載されるインバーターや OBC、WPT など様々なサブシステムの消費電力は 増加傾向であり、MLCC に対しても大電流対応、大容量化が求められています。
これらの要求に対応するために開発されたのが「CA」シリーズです。大電流対応のため、金属端子材料を最適化 することで、従来品対比で ESR の低減を実現しました。また、大容量化のため、金属端子付き MLCC としては 業界最大となる MLCC を 3 連化した構造も実現し、部品数削減やセットの小型化に貢献します。今後も更なるラ インナップの拡充を図り、お客様のご要求へ対応してまいります。
*2024 年 9 月現在、TDK 調べ
サンプルのご購入は、製品名をクリック後に表示される製品ページから可能です。
生産・販売計画
- 生産拠点 :日本
- 生産予定 : 10 万個/月(当初)
- 生産開始 : 2024 年 9 月
本文および関連する画像は https://www.tdk.com/ja/news_center/press/20240910_01.html からダウンロードでき ます。
特徴とアプリケーション
用語集
- HEV : Hybrid Electric Vehicle の略。エンジンとモーター、2 つの動力を備えている自動車。
- BEV : Battery Electric Vehicle の略。エンジンを持たずモーターのみで走る自動車。
- OBC : On Board Charger の略。自動車に搭載された充電器で、交流を直流へ変換する機器。
- WPT : Wireless Power Transfer の略。無線で電力給電するシステム。
- AEC-Q200 : Automotive Electronics Council の略。車載向け受動部品の規格。
主な用途
- 電源ラインの平滑およびデカップリング用途
- 非接触給電や OBC などの共振回路
- インバーターのスナバ回路
主要データ
製品名 | 外形寸法 [mm] | タイプ | 温度特性 | 定格電圧 [V] | 静電容量 [F] |
---|---|---|---|---|---|
CAA572C0G3A203J640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2 連 | C0G | 1000 | 20 n |
CAA572C0G3A303J640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2 連 | C0G | 1000 | 30 n |
CAA572C0G3A443J640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2 連 | C0G | 1000 | 44 n |
CAA572C0G3A663J640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2 連 | C0G | 1000 | 66 n |
CAA573C0G3A993J640LJ | 6.00 x 8.40 x 6.40 | 3 連 | C0G | 1000 | 99 n |
CAA572C0G2J204J640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2 連 | C0G | 630 | 200 n |
CAA573C0G2J304J640LJ | 6.00 x 8.40 x 6.40 | 3 連 | C0G | 630 | 300 n |
CAA572X7T2J105M640LJ | 6.00 x 5.00 x 6.40 | 2 連 | X7T | 630 | 1 µ |
CAA573X7T2J155M640LJ | 6.00 x 7.50 x 6.40 | 3 連 | X7T | 630 | 1.5 µ |
CAA572X6T2W225M640LJ | 6.00 x 5.00 x 6.40 | 2 連 | X6T | 450 | 2.2 µ |
CAA573X6T2W335M640LJ | 6.00 x 7.50 x 6.40 | 3 連 | X6T | 450 | 3.3 µ |
CAA572X7T2V225M640LJ | 6.00 x 5.00 x 6.40 | 2 連 | X7T | 350 | 2.2 µ |
CAA573X7T2V335M640LJ | 6.00 x 7.50 x 6.40 | 3 連 | X7T | 350 | 3.3 µ |
CAA572X7S2A336M640LJ | 6.00 x 5.00 x 6.40 | 2 連 | X7S | 100 | 33 µ |
CAA573X7S2A476M640LJ | 6.00 x 7.50 x 6.40 | 3 連 | X7S | 100 | 47 µ |
CAA572X7R1V107M670LJ | 6.25 x 5.00 x 6.70 | 2 連 | X7R | 35 | 100 µ |
CAA573X7R1V157M670LJ | 6.25 x 7.50 x 6.70 | 3 連 | X7R | 35 | 150 µ |
CAA572X7R1E107M670LJ | 6.25 x 5.00 x 6.70 | 2 連 | X7R | 25 | 100 µ |
CAA573X7R1E157M670LJ | 6.25 x 7.50 x 6.70 | 3 連 | X7R | 25 | 150 µ |