TDK Electronics

フィルムコンデンサ

2018年10月23日

高堅牢ACフィルタコンデンサシリーズを拡充

 Teaser_LG

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、ACフィルタコンデンサのEPCOS B32754*から B32758*シリーズを拡充しました。定格電圧は、250 V ACから 400 V AC の範囲をカバーし、1 µFから70 µFの静電容量でご利用になれます。本コンデンサはIEC 61071: 2007に準拠しており、高湿度でもきわめて高い堅牢性を実現します。堅牢性は、IEC 60384 14:2013/ AMD1:2016 等級3 試験 Aに従い、1344時間(56日相当)で+60 °C、95%の相対湿度、および定格電圧での温度湿度バイアス(THB)テストにおいて検証されています。

コンデンサの最大動作温度は+105 °Cで設計されています。また、エポキシ樹脂充填ケースはUL 94 V-0に準拠しています。リード間隔は、定格電圧や静電容量に応じて、 27.5 mm、37.5 mm、または 52.5 mmです。

この堅牢性により、本コンデンサは産業用エレクトロニクスの過酷な用途に適しています。例えば、 電源向け出力フィルタ、ドライブや再生エネルギー向け周波数変換装置またはUPS システムが挙げられます。

主な用途

  • 電源
  • ドライブや再生エネルギー向け周波数変換装置
  • UPSシステム

主な特長と利点

  • 最大400 V ACの広範な電圧
  • 1 µFから 70 µFの幅広い静電容量
  • 1344時間で+60°C、95%の相対湿度、および定格電圧での温度湿度バイアス(THB)テストに合格


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter