TDK Electronics

EMC対策製品

2020年5月19日

車載Ethernet 1000BASE-T1用コモンモードフィルタACT1210Gシリーズの開発と量産

 Teaser_LG_jp
  • 車載Ethernet 1000BASE-T1のOPEN Alliance(*1) 規格準拠
  • 高精度自動巻線工法により高品質、高信頼性を確保
  • 使用温度範囲-40℃ ~ +125℃
  • AEC-Q200準拠

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、車載Ethernet 1000BASE-T1用コモンモードフィルタ 「ACT1210G」シリーズを開発し、2020年2月から量産することを発表します。

本製品は、車載Ethernet 1000BASE-T1用のOPEN Alliance規格に準拠し、車載Ethernet通信において重要なSパラメータ(*2)の良好な特性を実現しました。また、外部電極端子に金属フレームを用いることで高耐熱化を実現し、-40℃ ~ +125℃の高温環境で使用することができます。また、製造プロセスには高精度自動巻線機を導入し、一貫自動化ラインでの生産により高品質、高信頼性を維持しています。

現在普及している車載通信規格のCAN-BUS、Flex-Ray等に使用されているコモンモードフィルタの外形サイズは、L4.5×W3.2×H2.8 mmが主流ですが、「ACT1210G」シリーズは、L3.2×W2.5×H2.4 mmと小型です。車載ネットワーク通信の高速大容量化が進むと同時に、安全支援システムに用いられる車載カメラの基板は高密度実装により小型化が図られており、本製品は省スペース化に貢献します。

今後は、さらなる使用温度範囲の拡大や高速通信対応などラインアップの拡充を図り、多種多様な車載用機器設計に対応していきます。

用語集

  • (*1) OPEN Alliance :車載Ethernetに関する標準化団体。OPENはOne-Pair Ether-Netの略。
  • (*2) Sパラメータ:散乱(Scattering)パラメータ。回路に入力された信号電力に対する反射や伝送の程度を表したパラメータ。

主な用途

  • 車載Ethernetシステム(1000BASE-T1)

主な特長と利点

  • 1000BASE-T1 OPEN Alliance規格に準拠
  • 高精度自動巻線工法の導入および金属端子採用により高品質、高信頼を確保
  • -40℃ ~ +125℃の使用温度範囲に対応し高温環境下での使用が可能

主な特性

製品名コモンモード
インダクタンス
【μH】
@100KHz
直流抵抗
【Ω】
max.
絶縁抵抗
【MΩ】
min.
定格電流
【mA】
max.
定格電圧
【V】
max.
ACT1210G-800-2P80 (+50/-30%)2.4107080




ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter