EMC 対策製品
2020年12月15日
車載 PoC 用ノイズサプレッションフィルタMDFシリーズの 開発と量産
- 高周波のアイソレーション及び放射ノイズ(0.7~2.4GHz) 対策に貢献
- 125℃の定格電流が最大400mAで1000Ω以上(@900MHz)を1005形状で実現
- 良好なインピーダンスの直流重畳特性
- AEC-Q200準拠
TDK 株式会社(社長:石黒 成直)は、車載PoC用ノイズサプレッションフィルタ 「MDF1005 シリーズ」を 開発し、2020 年 12 月から量産することを発表します。
本製品は、PoC の高周波帯域である 700MHz~2.4GHz で良好なインピーダンスの直流重畳特性を有しており、通信インターフェースのアイソレーションやノイズ対策にも最適な製品です。L:1.0 x W:0.5mm の小型形状でありながら、125℃ 環境での定格電流が400mA で、1000Ω 以上のインピーダンスを実現しております。
MDF シリーズは、高周波帯域で低損失を実現したフェライト材料を用いた結果、一般的なチップビーズと比較して高周波において高いインピーダンスを保持し、さらに通電時でのインピーダンスの変動も抑えられているため、PoC フィルタのニーズを満たしつつノイズ抑制効果を発揮できます。
今後、TDKでは MDF1005 シリーズでのインピーダンスの拡充を図り、お客様が要求する多種多様な車載用電子機器のノイズ対策ニーズに対応してまいります。
用語集
- PoC:Power over Coaxial の略称。同軸ケーブル1本で信号ラインと電源ラインを重畳させた伝送技術
主な用途
- ADAS 回路、BUS ライン、テレマティクスユニット (C-V2X, e-call 等)
主な特長と利点
- 高周波のアイソレーション及び放射ノイズ (0.7~2.4GHz) 対策に貢献
- 125℃ の定格電流が最大 400mA で 1000Ω 以上 (@900MHz) を 1005 形状で実現
- 良好なインピーダンスの直流重畳特性
主な特性
製品名 | インピーダンス【Ω】typ. @100MHz | インピーダンス 【Ω】typ. @900MHz | 直流抵抗【Ω】typ. | 直流抵抗 【Ω】 max. | 定格電流 【mA】 max. |
---|---|---|---|---|---|
MDF1005GAD102ATD25 | 190 | 1000 | 0.53 | 0.69 | 400 |