EMC対策製品
2022年2月22日
車載高速差動伝送用小型コモンモードフィルタの開発と
- 高速差動伝送10Gbps以上に対応
- 使用温度上限 +125℃の高温対応
- 導電性樹脂電極構造により高耐久性を実現
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、車載用コモンモードフィルタKCZ1210DHシリーズを開発し2022年2月より量産することを発表します。本製品は、車載向け高速差動伝送信号ライン用のノイズ対策製品です。
近年、先進運転支援システム(ADAS)の普及により、フロントセンシングカメラ、アラウンドビューモニタ用等の車載カメラの需要が急速に増加しています。これらの信号ラインにノイズ対策製品としてコモンモードフィルタが使用されています。大容量の映像信号を扱うため、今後も安心安全な自動運転のシステム構築に、さらに信号の伝送速度は高速化が進んでいきます。本製品は、そのニーズに沿った伝送速度10Gbps以上の高速信号に対応し高速化により発生するGHz帯のノイズ抑制に貢献します。また、-55 ~ +125℃の使用温度範囲を実現し、導電性樹脂電極を採用することで熱衝撃による製品クラックの抑制、基板の歪み等の機械的ストレスに対する耐性を向上させています。外形寸法は、 L:1.25 × W:1.0 × H:0.5(mm)で基板実装の省スペース化につながります。
TDKでは、ADAS用のインダクティブデバイス製品の強化をはかっており、今後もさらなる高速差動信号に対応した小型コモンモードフィルタのラインアップを拡充し、市場ニーズに対応して参ります。
特徴とアプリケーション
主な用途
- 高速インターフェイス HDMI1.4/2.0(3.4Gbps/6Gbps)、LVDS/MIPI D-PHY(4.5Gbps)、USB3.0/3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.1 Gen2(10Gbps) 、Next Gen Interface(10Gbps~)
- 先進運転支援システム(ADAS)
主な特長と利点
- 高速差動伝送10Gbps以上に対応
- 使用温度上限125℃で使用可能
- 導電性樹脂電極の採用により機械的、熱的ストレスを軽減
主要データ
製品名 | コモンモード インピーダンス [Ω] @100MHz | 直流抵抗[Ω]/1line max. | 定格電流 [mA]max. | 定格電圧 [V]max. | 絶縁抵抗 [MΩ]min. |
---|---|---|---|---|---|
KCZ1210DH120HRTD25 | 12±5 | 1.5 | 100 | 5 | 10 |
KCZ1210DH500HRTD25 | 45±25% | 2.5 | 100 | 5 | 10 |