ESD/サージ保護デバイス
2022年3月22日
車載用Ethernet向け高ESD耐量チップバリスタの開発と量産
- 小型かつ低静電容量および狭公差品
- ESD耐量 25kV (IEC61000-4-2)、OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD Device Spec ver.2.0に準拠
- 温度特性は150℃まで対応
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、車載用Ethernet向け高ESD耐量チップバリスタの新製品(製品名:AVRH10C101KT4R7YA8)を開発し、製品ラインナップを拡大したことを発表します。2022年3月より量産を開始する予定です。
本製品は、高精度な積層技術、製造プロセスと工程設計の最適化により、静電容量範囲は4.7 ± 0.57pFの狭公差をESD耐量は25kVの高耐圧をともに実現しました。さらに、 OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD Device Specification ver.2.0において、ESD保護部品に要求されるパフォーマンスをすべてクリアし、当該規格に準拠しています。製品サイズは、車載向けチップバリスタ業界最小クラスの1005サイズ(1.0 x 0.5 x 0.5 mm)を実現しました。使用温度範囲は-55 ~ +150℃です。
近年、自動車のADAS(先進運転システム)やその先の自動運転では、ECU間の高速・低遅延の通信が要求されるため、通信インフラとして車載用のEthernetが使用されております。本製品はECU間の高速通信を阻害することなく車載機器のESD保護が可能です。
これからの車載機器で必要とされる高速通信への対応に加え、高ESD耐量化を達成することでより高い信頼性を実現した新製品です。
今後、さらなる小型化、使用電圧の向上、静電容量範囲の拡大等、製品ラインナップの拡充を図り、お客様の多種多様な車載用機器の設計に柔軟に対応していきます。
特徴とアプリケーション
主な用途
- 車載用Ethernet
主な特長と利点
- 低静電容量および狭公差品
- ESD耐量25kV
- 小型化による省スペース
- 温度特性150℃対応による使用エリアの拡大
- OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD Device Specification ver.2.0への準拠
語彙集
IEC61000-4-2
International Electrotechnical Commissionの略。国際電気標準会議で定められた静電気放電のイミュニティ規格。
Ethernet
コンピュータや電子機器をケーブルで繋いで通信するネットワーク規格の1つ。
ADAS
Advanced driver-assistance systems の略。 先進運転支援システム。
ECU
Electronic Control Unitの略。各種車載用電子制御ユニット。
ESD
electro-static discharge の略。 静電気放電。
主要データ
製品名 | 外形寸法 | 最大許容回路電圧 | 静電容量 | アプリケーション |
---|---|---|---|---|
AVRH10C101KT4R7YA8 | 1.0 x 0.5 x 0.5 | 70 | 4.7 ±0.57 | Ethernet |