インダクタ
2016年9月27日
車載用高信頼性、電源回路用インダクタCLF-NI-Dシリーズのラインアップ拡大
- -55℃~+150℃までの幅広い温度範囲に対応
- 機械的強度を向上
- AEC-Q200に準拠
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、車載向け電源回路用のパワーインダクタCLF-NI-D シリーズをサイズ別に3種類(5mm角、10mm角、12.5mm角)を新たに開発し、2016 年 10 月より量産することを発表します。
近年、ADAS等自動車の電装化が進み、電子制御ユニット(ECU)は増加傾向にあり、これらの電源回路 にパワーインダクタが使用されています。当社では、使用条件が厳しいエンジンルーム内の過酷な環境にも耐える、-55℃~+150℃までの広い温度範囲に対応可能な高効率、高信頼性のパワーインダクタを開発しております。
本シリーズは、AEC-Q200 に準拠しています。また、当社独自の材料技術により、耐熱性の高い材料を選定。継線部分には溶接工法を導入し、はんだレス構造を実現しております。さらに、 独自の構造設計により機械的強度を向上させ、エンジンコントロールモジュール(ECM)やエアバッグ、ABS、ヘッドライト等の ECU に使用可能です。また、自動一貫ラインの製造工程導入により、高信頼性高品質の製品供給を実現しております。
従来サイズの 6mm 角(L:6.3×W:6.0×H:4.8mm)7mm角(L:7.4×W:7.0×H:4.8mm)に加え、小型サイズの 5mm 角、大型サイズの10mm 角、12.5mm角を新たに加え、多様な設計用途に対応した全5種類の豊富なラインアップを提供します。
主な用途
- エンジンコントロールモジュール(ECM)、エアバッグ、ABS、ヘッドライト、ADAS(先進運転支援システム)、各種車載用電子 制御ユニット(ECU)等
主な特長と利点
- 耐熱性に優れた材料開発により、-55℃~+150℃までの広い温度範囲で使用可能
- 機械的強度を高めた独自構造設計により、高信頼性を実現
主な電気特性
製品シリーズ名 | インダクタンス[μH] @100kHz | 直流抵抗 | 定格電流1 [A] | 定格電流2 [A] |
---|---|---|---|---|
CLF5030NI-D | 1.0 ~ 470 | 0.019~4.400[Ω] | 5.0~0.24 | 3.7~0.17 |
CLF10060NI-D | 1.0 ~ 470 | 5.4~600[mΩ] | 11.5~0.6 | 10.5~0.9 |
CLF12577NI-D | 1.0 ~ 470 | 4.8~590[mΩ] | 22.0~1.0 | 11.5~1.1 |
定格電流1: インダクタンス変化率に基づく場合(公称値から30%低下)
定格電流2: 温度上昇に基づく場合(温度上昇40℃)