展示会
2022年10月13日
超小型フルカラーレーザーモジュールを搭載したスマートグラスの出展について
- TDKが開発中の世界最小クラスの超小型フルカラーレーザーモジュールを、QDレーザとの共同開発により、
レーザー網膜直接投影型スマートグラスに搭載。小型化により両眼でのレーザー網膜直接投影を実現し、高視野角化も実証。
超小型フルカラーレーザーモジュールは、日本電信電話株式会社との共同開発により平面光波回路を搭載することにより実現。
- 日本の CEATEC 2022を皮切りに、ドイツの electronica 2022、米国の CES 2023にても展示予定。
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、当社が開発中の世界最小クラス(*)の超小型フルカラーレーザーモジュール(Full Color Laser Module、以下 FCLM)を搭載した、従来にはない新しいタイプのスマートグラスを本年10月18日から開催されるCEATEC 2022にて出展いたします。
出展品の最大の特長は、超小型FCLMが実現できたことにより、レーザー網膜直接投影型のグラスで両眼での投影を実現し、従来の課題である視野角の狭さも克服したことです。今回、従来にはないスマートグラスのデモサンプルが出来上がったことにより、今後益々成長が期待されるAR/VR用スマートグラス、メタバース社会において、多種多様な利用形態の可能性を拡げ、今後のスマートグラスの普及がさらに加速することが考えられます。
当社が開発しております超小型FCLMは、従来製品比で約1/10(**)と世界最小クラスの小型化、軽量化を実現し、スタイリッシュなスマートグラスに最適なデバイスです。これを可能としたのは、当社がこれまで開発してきた HDD(ハードディスクドライブ)用磁気ヘッドにおけるTDK独自の製造技術を応用し、AR/VR用スマートグラス、メタバースといった新たな成長分野に適したデバイスに開発できたことによるものです。
この超小型FCLMは、日本電信電話株式会社(社長:島田明)との共同開発により、平面光波回路(Planer Lightwave Circuit: PLC)を搭載することにより実現できたものです。
この超小型FCLMを用いてスマートグラスへの搭載を行いました。優れたレーザー網膜直接投影技術を有するQDレーザ(社長:菅原充)との共同開発により、両眼でのレーザー網膜直接投影を可能とし、約40度の従来よりも広視野角のスマートグラスのデモサンプルを実現しました。レーザー網膜直接投影方式では、視力に関係なく映像を見ることができます。また、グラス越しの現実社会の風景を見ながら、スマートグラスで表示される情報を眼の焦点を変えることなくフォーカスフリーで視認できるという、スマートグラスに非常に適した新たな利用シーンが実現可能になります。これは、他の投影方式では実現できない大きな特徴です。
今後、本デモサンプルの成果をもとに、当社の超小型フルカラーレーザーモジュール(FCLM)の有用性をさらに追及し、AR/VR用スマートグラスやメタバース社会の普及促進、ならびに当社のモジュールの早期実用化につながるよう開発を加速します。
なお、本デモサンプルはCEATEC 2022の他、本年11月のelectronica 2022(ドイツ ミュンヘン)、来年1月のCES 2023(コンシューマーエレクトロニクスショー:米国ラスベガス)にても出展予定です。
(*)2022年10月当社調査
(**)2022年10月当社調査
特徴とアプリケーション
主な特長と利点
- 超小型、超軽量のフルカラーレーザーモジュール(FCLM)の実現
- スタイリッシュなAR/VR用スマートグラス、メタバースへと展開可能
- レーザー網膜直接投影方式において、両眼タイプで広い視野角のデモグラスの実現
- グラス越しの現実社会の風景を見ながら、スマートグラスで表示される情報を眼の焦点を変えることなくフォーカスフリーで視認可能。
語彙集
AR
Augmented Reality
VR
Virtual Reality
FCLM
Full Color Laser Module
PLC
Planer Lightwave Circuit
主要データ
外形寸法 | 重量 | 表示可能色 | その他機能 |
---|---|---|---|
5.5 mm x 10.8 mm x 2.6 mm | 0.38 g | フルカラー 1670万色 | モニター用フォトダイオード、および温度モニタ搭載 |