アルミ電解コンデンサ
2020年2月4日
小型で高リプル電流耐量を実現したネジ端子形新シリーズ
TDK 株式会社 (社長:石黒 成直) は、EPCOS ブランドのネジ端子形アルミニウム電解コンデンサの新シリーズ「B43707*」および「B43727*」を発表します。本シリーズは、定格電圧 400 V DC および 450 V DC、静電容量1800 μF~18,000 μF で設計されています。特徴の1つは、高い電気量(CV)であり、それにより小型化を実現しました。サイズは、静電容量および電圧に応じて、φ51.6 mm x L80.7 mm~φ76.9 mm x L220.7 mm (直径×高さ)です。
本製品は、最大動作温度85 °Cで設計されており、 最大 63.9 A AC (100 Hz、60 °C)の非常に高いリプル電流耐量を備えています。特別なベース冷却設計も用意されており、リプル電流耐量を倍増できます。B43707*シリーズは、リングクリップを用いた実装が想定されており、B43727*シリーズは、ケース底面に固定用の溶接スタッドを備えています。
この新シリーズは、工業用電源、インバータ、またはUPSでの使用に適しています。また、太陽光および風力発電のコンバータなど、再生エネルギーのアプリケーションにも導入できます。
主な用途
- 工業用電源、インバータ、または UPS
- 太陽光および風力発電のコンバータ
主な特長と利点
- 小型( 直径×高さ:51.6 mm x 80.7 mm~76.9 mm x 220.7 mm )
- 100 Hzおよび 60 °C で最大 63.9 A AC の高リプル電流耐量