温度センサ
2020年12月1日
導電性接着剤実装用チップNTCサーミスタの開発と量産
- 導電性接着剤による実装に対応した積層チップNTCサーミスタ
- 150℃高温域まで対応
- AEC-Q200準拠、車載向け高信頼性製品
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、導電性接着剤実装用チップNTCサーミスタの新製品(NTCSPシリーズ)を開発し、製品ラインナップ拡大したことを発表します。
本新製品は、実装方法の多様化ニーズに応えるため、導電性接着剤による実装に対応したAgPd端子を採用しています。はんだ接合が困難なアプリケーションに最適です。
本新製品は-55~150℃の幅広い温度域にて使用可能なため、低温から高温領域までの各種温度検知、温度補償用途に対応可能です。また、AEC-Q200に準拠した高信頼性製品ですので、ABS、トランスミッション、エンジンなど車載アプリケーションへの使用に適しています。
NTCSPシリーズとして、1.0×0.5㎜、1.6×0.8㎜形状において、それぞれ10k、47k、100kΩタイプをラインナップしました。
今後もチップサイズ、サーミスタ特性および使用温度範囲拡大などNTCSPシリーズのラインナップ拡充を図り、多種多様なニーズに応えていきます。
用語集
- AEC-Q200: AEC(Automotive Electronics Council / 車載電子部品評議会)が定めた車載電子部品用信頼性基準。AEC-Q200は受動部品に関する。
- AgPd:銀-パラジウム合金
主な用途
- 幅広い温度領域で使用するアプリケーションの温度検知および温度補償用途
- はんだ接続の困難な実装プロセスを有するアプリケーション例
- 自動車(ABS、トランスミッション、エンジンなど)
- エアコン用IPM (パワーMOS-FET)
主な特長と利点
- 導電性接着剤による実装対応
- -55~150℃までの幅広い温度領域にて対応
- AEC-Q200準拠の高信頼性製品
主な特性
外形寸法 [mm] | 製品名 | 抵抗値 (25℃) [kΩ] | 抵抗 許容差 [%] | B定数(B25/50) [K] | B定数 (B25/85) [K] | B定数 許容差 [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 x 0.5 x 0.5 (EIA0402) | NTCSP103JF103FT1S | 10 | 1 | 3380 | 3435 | 1 |
NTCSP104BF473FT1SX | 47 | 1 | 4050 | 4114 | 1 | |
NTCSP104KF104FT1S | 100 | 1 | 4419 | 4485 | 1 | |
1.6 x 0.8 x 0.8 (EIA0603) | NTCSP163JF103FT1S | 10 | 1 | 3380 | 3435 | 1 |
NTCSP164BF473FT1SX | 47 | 1 | 4050 | 4114 | 1 | |
NTCSP164KF104FT1S | 100 | 1 | 4419 | 4485 | 1 |