積層型リード付コンデンサ
2015年1月27日
ハロゲンフリー対応の一般用FGシリーズと車載用FAシリーズの開発
- ハロゲンフリー対応
- 幅広い定格電圧範囲(6.3~630V)と静電容量範囲(1pF~100μF)
- 車載用はAEC-Q200準拠、150℃保証
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、ハロゲンフリー※対応の積層型リード付コンデンサの一般用FGシリーズと車載用FAシリーズを開発し、2015年4月より量産開始することを発表します。
当社では、環境負荷が少なく、ライフサイクルに配慮した製品の開発を進めています。このたび、積層型リード付きコンデンサの外装樹脂部に難燃化剤として含まれていたハロゲンを使わない製品を開発し、同製品のラインアップを充実させました。
一般用FGシリーズは、定格電圧範囲が6.3V~630V、静電容量範囲は1pF~100μF、車載用FAシリーズは定格電圧範囲が25V~630V、静電容量範囲は100pF~22μFを実現しました。さらに、車載用FAシリーズは、AEC-Q200に準拠するとともに、NP0特性とX8R特性それぞれで150℃高温保証製品を幅広くラインアップしました。
近年、自動車の安全性や快適性の向上が進む中で、搭載される小型モータの数は1台に100個以上となっています。これらの小型モータのノイズ対策では、積層型リード付コンデンサが溶接やかしめ等の方法で広く活用されています。当社は、今後ますます増える小型モータのノイズ対策のニーズに、充実のラインアップで貢献します。
※塩素、臭素:各900ppm以下、合計1,500ppm以下
用語集
- 積層型リード付コンデンサ:MLCCにラジアルリードを取り付け樹脂封止した製品
- NP0特性:温度特性 -55~+150℃(25℃基準)、容量温度係数0±30ppm/℃
- X8R特性:温度特性 -55~+150℃(25℃基準)、容量変化率±15%
主な用途
- 車載用各種モータのノイズ対策
- キーレスエントリーなどの共振回路
- スイッチング電源などのバイパスコンデンサ、平滑コンデンサ、など
- スナバ回路
- PFC入力フィルタ
主な特長と利点
- ハロゲンフリー対応
- 定格電圧6.3V~630Vの充実したラインアップ
- 1pF~100μFの幅広い静電容量範囲
- 過酷な温度環境にも耐えられる150℃保証
- 車載用FAシリーズはAEC-Q200準拠
主な特性
一般用FGシリーズ | 外形寸法(L×W×T) [mm] | 定格電圧 [V] | 静電容量 [F] |
---|---|---|---|
FG18/FG28 | 4.0×5.5×2.5 | 10~250 | 1pF~22μF |
FG14/FG24 | 4.5×5.5×3.0 | 10~450 | 100pF~47μF |
FG16/FG26 | 5.5×6.0×3.5 | 6.3~630 | 100pF~100μF |
FG11/FG20 | 5.5×7.0×4.0 | 6.3~630 | 15nF~47μF |
FG22 | 7.5×8.0×4.5 | 6.3~630 | 47nF~100μF |
*シリーズ名の3桁目が1の場合はリード間隔2.5mm、2の場合はリード間隔5mm
車載用FAシリーズ | 外形寸法(L×W×T) [mm] | 定格電圧 [V] | 静電容量 [F] |
---|---|---|---|
FA18/FA28 | 4.0×5.5×2.5 | 25~250 | 100pF~1μF |
FA14/FA24 | 4.5×5.5×3.0 | 25~450 | 100pF~4.7μF |
FA16/FA26 | 5.5×6.0×3.5 | 25~630 | 100pF~10μF |
FA11/FA20 | 5.5×7.0×4.0 | 25~630 | 15nF~10μF |
FA22 | 7.5×8.0×4.5 | 25~630 | 47nF~22μF |
*シリーズ名の3桁目が1の場合はリード間隔2.5mm、2の場合はリード間隔5mm