TDK Electronics

ESD/サージ保護デバイス

2019年10月8日

オーディオ機器向けチップバリスタの開発と量産

 Teaser_ja
  • 業界初*、ESD 保護、ノイズ対策を両立した製品
  • 無線通信により発生するTDMAノイズの抑制
  • 無線通信の受信感度改善
  • 優れた静電気保護能力(IEC61000-4-2 Level4対応)
  • ハイパワーオーディオ出力に対応した許容回路電圧 (DC28V)

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、オーディオ機器向けチップバリスタの新製品(製品名:AVRF101U6R8KT242)を開発し、製品ラインナップを拡大したことを発表します。

本新製品は、内部構造の最適化により2.4GHz帯の減衰特性を有しており、同周波数帯の無線通信により発生するノイズ抑制、受信感度改善を実現しました。また、従来のチップバリスタと同様に機器のESD保護機能も併せ持っております。

本製品は、主にスマートフォン等の2.4GHz帯の無線を使用したオーディオ機器で使用されます。許容回路電圧DC28Vを有しており、ハイパワークラスDアンプへの使用も可能です。

今後、チップサイズ、周波数対応範囲の拡大等ラインナップの拡充を図り、多種多様なアプリケーションに対応していきます。

*2019 年10 月、TDK 調べ。

用語集

  • ESD:electro-static discharge の略。 静電気放電。
  • TDMAノイズ:マイクロフォンラインに通信電波の高周波信号が侵入した場合、スピーカーから発生される雑音(不快な可聴音)。TDMA(時分割多重接続)方式の電話で大きな問題となっていたことから、一般にTDMAノイズと呼ばれる。
  • IEC61000-4-2:International Electrotechnical Commissionの略。国際電気標準会議で定められた静電気放電のイミュニティ規格。

主な用途

  • Wi-Fi , Bluetooth など、2.4GHz帯の無線を使用したオーディオ機器のノイズ・静電気保護対策

主な特長と利点

  • ESD保護、ノイズ対策を両立
  • IEC61000-4-2 Level4対応
  • 許容回路電圧DC28V

主な特性

製品名外形寸法
[mm]
最大許容回路電圧
[V]
静電容量
[pF]
2.4GHz挿入損失
[dB]
AVRF101U6R8KT2421.0 x 0.5 x 0.5
(EIA0402inch)
286.8pF±10%-20 max.




ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter