TDK Electronics

ノイズ抑制シート

2017年5月23日

銅箔ラミネート型高透磁率磁性シートの開発と量産

 Teaser_LG_ja
  • 当社独自の銅箔ラミネート工法により、従来品IFL10M 厚さ0.1mm品に比べ、同等性能で約60%の薄型化を達成
  • アキレス株式会社が開発したナノ分散ポリピロール液を用いた「めっき処理技術」を活用し、厚さ約1 µmの銅箔を実現

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、銅箔ラミネート型高透磁率*1磁性シートIFM10Mシリーズを開発し、2017年6月より量産することを発表します。

近年、スマートフォンをはじめとする各種電子機器は、小型薄型化と共にNFC*2や非接触電力伝送など、多機能化が進んでいます。これに伴い、機器内部は一層の高集積化が進み、ノイズ対策についても効率の良い抑制効果が求められています。ノイズ対策は、基板上の回路設計と、それに伴い実装される各種電子部品により施されますが、これに加え、想定外の不要なノイズに対しても輻射を抑える必要があり、ノイズを吸収し熱エネルギーに変えることができる磁性シートを使うことで、ノイズが機器外部へ漏れることや、機器内部で反射し他の部品等に影響を与えることを防ぎます。

本製品は、磁性シートと独自工法により形成した厚さ約1umの銅箔とをラミネートしており、従来品IFL10M シリーズの厚さ0.1mm品と同等のノイズ抑制性能で約60%の薄型化(厚さ約0.04mm)を実現しています。

今回当社が開発した厚さ約1 umという極薄層の銅箔は、アキレス株式会社(社長:伊藤 守)のナノ分散ポリピロール液を用いためっき処理技術を活用することで実現しました。

本製品の標準シートサイズは300×200mm、厚み寸法は貼付用両面テープを含み0.05mmです。従来品のIFL10Mシリーズ、IFL12シリーズに加えて豊富なラインアップを提供します。

用語集

  • *1透磁率: 磁性体に磁界を印加したときの直の増加率のことで、磁性体における磁力線の吸収しやすさのこと。
    記号μ’(ミュー)で表される。
  • *2NFC: 近距離無線通信(Near Field Communication)のこと。

主な用途

  • スマートフォン、タブレット端末やノートPC等、電子機器のノイズ抑制通信機能を搭載したゲーム機器
  • 電磁誘導式ペン入力の感度向上

主な特長と利点

  • 磁性層と銅箔のラミネート構造により、広帯域・高効率のノイズ抑制効果を維持しながら薄型化と
    軽量化へ貢献します。

主要製品

製品名透磁率
 [μ’]
(at 1MHz typ.)
推奨使用周波数帯
[MHz]
標準外形寸法
[mm]
厚み寸法
[mm]
IFM10M-025BB300X2001000.5 ~ 10000300 x 2000.04


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter