TDK Electronics

フィルムコンデンサ

2019年8月27日

高耐性DCリンク用コンデンサ

 Teaser_ja

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、DCリンク用EPCOSフィルムコンデンサのラインナップに高耐性のB3277*Mシリーズを新たに追加しました。

この新シリーズは、温度85 °C、相対湿度85%、定格電圧で1000時間のTHB(耐湿負荷)試験をクリアし、過酷な使用環境条件にも適していることが証明されています。

また、450 V DCから1600 V DCの定格電圧用に設計されており、0.33 µFから120 µFまでの静電容量を保有しています。リード線間隔は、電圧と静電容量に応じて、27.5 mm、37.5 mm、52.5 mm のタイプがあり、それぞれ2 端子品または 4 端子品の提供が可能です。定格電圧で動作温度85 °Cでの自己修復コンデンサの製品寿命は、50,000時間となります。最大動作温度は105 °Cです。

本シリーズは、欧州連合のRoHS指令(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限)に準拠し、また、AEC-Q200認定を取得しています。代表的な用途としては、太陽光発電所用コンバータのDCリンクや産業用周波数変換器および電源装置などに最適です。

主な用途

  • 太陽光発電所用コンバータのDCリンク
  • 産業用電子機器向けの周波数変換器および電源装置

主な特長および利点

  • 温度85 °C、相対湿度85%、定格電圧で1000時間のTHB試験に合格
  • 450 V DCから1600 V DCの広い電圧レンジ
  • 0.33 µFから120 µFの広い静電容量レンジ
  • RoHS準拠
  • AEC-Q200認定


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter