TDK Electronics

ESD/サージ保護デバイス

2019年9月17日

車載用Ethernet向け高ESD耐量チップバリスタの開発、量産

 Teaser_ja
  • 低静電容量および狭公差品の実現
  • ESD耐量 25kVの実現 (IEC61000-4-2)
  • 小型形状(1.0 x 0.5 x 0.5 mm)
  • 温度特性は150℃まで対応

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、車載用のEthernet向け、高ESD耐量チップバリスタの新製品(製品名:AVRH10C221KT1R5YA8)を開発し、製品ラインナップを拡大したことを発表します。

この新製品は、高精度な積層技術、さらには製造プロセスと工程設計の最適化により、静電容量範囲は1.5 ± 0.13pF、かつESD耐量は25kVをともに実現しました。製品サイズは1005サイズ(1.0 x 0.5 x 0.5 mm)で当社従来品との体積比で約75%の小型化を実現しました。使用可能な温度範囲は-55 ~ +150℃です。

近年、自動車のADAS(先進運転システム)やその先の自動運転では、ECU間の高速・低遅延の通信が要求されるため、通信インフラとして車載用のEthernetが使用されております。本製品はECU間の高速通信を阻害することなく車載機器のESD保護が可能です。これからの車載機器で必要とされる高速通信への対応に加え、高ESD耐量化を達成することでより高い信頼性を実現した新製品です。

今後、さらなる小型化、使用電圧の向上、静電容量範囲の拡大等、製品ラインナップの拡充を図り、お客様の多種多様な車載用機器の設計に柔軟に対応していきます。

用語集

  • IEC61000-4-2:International Electrotechnical Commissionの略。国際電気標準会議で定められた静電気放電のイミュニティ規格。
  • Ethernet:コンピュータや電子機器をケーブルで繋いで通信するネットワーク規格の1つ。
  • ADAS:Advanced driver-assistance systems の略。 先進運転支援システム。
  • ECU:Electronic Control Unitの略。各種車載用電子制御ユニット。
  • ESD:Electro-static discharge の略。 静電気放電。

主な用途

  • 車載用Ethernet

主な特長と利点

  • 低静電容量および狭公差品
  • ESD耐量25kV
  • 小型化による省スペース
  • 温度特性150℃対応による使用エリアの拡大

主な特性

製品名外形寸法
[mm]
最大許容回路電圧
[V]
静電容量
[pF]
アプリケーション
AVRH10C221KT1R5YA81.0 x 0.5 x 0.5701.5 ± 0.13Ethernet
1000Base-T1




ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter