TDK Electronics

ピエゾアクチュエータ

2019年5月14日

触覚フィードバック用小型PowerHapピエゾアクチュエータ

 Teaser_LG

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、触覚フィードバック用PowerHap™ピエゾアクチュエータシリーズから、新しく小型で長方形のアクチュエータ0904H014V060および1204H018V060を発売し、ラインナップを拡充します。新製品のそれぞれのサイズは、わずか9 × 3.75 × 1.4 mm および 12 x 4 x 1.8 mmです。最大動作電圧は60 V、100g質量負荷で、それぞれ3.3 g(pk)または5 g(pk)の加速度を発生し、最大変位はそれぞれ15 µmまたは27 µmです。

今回の新型PowerHapアクチュエータは、非常にコンパクトなデザインでありながら、大きな加速度と力を持ち、さらに反応時間は1ミリ秒未満という短さです。主な特長の一つは、フィードバック当たりわずか0.35 mJまたは0.6 mJと消費電力が少ないことです。アクチュエータの特性に加え、本製品は逆圧電効果を用いて良好なセンシング機能を提供します。その極めて優れた性能によって、ERM(偏心回転質量)型モーターやLRA(リニア共振アクチュエータ)型アクチュエータといった従来の電磁ソリューションよりも技術的に優れています。

新型PowerHapアクチュエータの代表的な利用分野には、スマートフォン・タブレット、家庭用電気器具、ゲーム機器、VR/AR機器、デジタイザーなどがあります。

注文コードはそれぞれ、Z63000Z2910Z 1Z41、Z63000Z2910Z 1Z39です。

主な用途

  • スマートフォン・タブレット、家庭用電気器具、ゲーム機器、VR/AR機器、デジタイザー

主な機能および利点

  • わずか9 × 3.75 × 1.4 mmまたは12 × 4 × 1.8 mmの小型サイズ
  • 3.3 g(pk)または5 g(pk)の高加速度
  • 1ミリ秒未満の短い反応時間
  • クリック当たりわずか0.35 mJまたは0.6 mJの省電力消費

主要データ

型名寸法
[mm]
最大動作電圧 
[V] *
加速度 [g] 
ピーク*
変位 
[µm]
0904H014V0609 x 3.75 x 1.4 603.315
1204H018V06012 x 4 x 1.860527

* 100gの質量の荷重時



ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter