フェライト
2017年11月21日
高周波用低損失フェライト材を開発
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、高周波で損失が低いMnZnフェライトのPC200材を開発したことを発表します。これは、高速スイッチングパワー半導体、GaNで駆動する電源およびDC/DCコンバータ向けに開発されたものです。PC200材は駆動周波数が700 kHz~4 MHzで低損失であり、特に1.8 MHz~2 MHz、動作温度100 °Cで電力変換能力が最大になります。キュリー温度は250 °Cです。
PC200材は薄型トランスに適しており、ER、EFD、ELP、EQ、I、PQおよびRMコアが対応可能です。高周波において低損失のため、将来、大幅に小型化したトランスを設計出来、電源の効率も向上します。これにより大幅な省エネを実現出来ます。
主なアプリケーション
- 高速スイッチングパワー半導体、GaNで駆動する電源およびDC/DCコンバータのトランス
主な特長と利点
- 周波数700 kHz~4 MHzにおいて低損失;1.8 MHz~2 MHzで電力変換能力最大