TDK Electronics

積層型リード付コンデンサ

2015年3月31日

チップNTCサーミスタ 小型0402サイズのシリーズ化

 Teaser_LG_ja
  • 既存の0402サイズ100kΩ品に加え、0402サイズ10kΩ品をシリーズ化
  • 0402サイズへの小型化により、通信モジュール、モバイル機器ならびにウェアラブル機器等の温度検知および温度補償に最適
  • 0402サイズと0603サイズは特性が同じため、0402サイズへ容易に置き換えが可能

TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、温度センサであるNTCサーミスタ0402サイズ(L:0.4mm x W:0.2mm x H:0.2mm)、公称抵抗10kΩ、1%公差品を発表します。

本製品は材料の微細化、組成の最適化に加え製造プロセスの最適化を図ることにより0402サイズで公称抵抗10kΩ、公差1%を達成しました。0603サイズと同特性の0402サイズが製品化されることで、0402サイズへの置き換えが容易となり、通信モジュール等のダウンサイズ化やモバイル機器の高密度実装化に貢献可能です。

近年、スマートフォンに代表されるモバイル機器は、高機能化ならびに多チャンネル化により基板実装部品点数が増加しており、実装面積が増加する傾向にあります。また、機器の薄型化や電池の大型化により、実装面積を減らすことが求められています。この傾向は通信モジュールや近年登場してきたウェアラブル機器でも同様です。

そのためNTCサーミスタにもダウンサイズを求められるケースが増えております。0402サイズでこれらの機器の小型化に貢献することが可能となります。

また今後は、10kΩ、100kΩ以外の公称抵抗に関してもシリーズ化を目指して参ります。

主な用途

  • カメラモジュール、LEDモジュール、Wi-Fi等通信モジュール
  • スマートフォン、タブレット
  • ヘッドフォン、マイクロフォン、ウァラブル端末

主な特長と利点

  • 0402mmサイズ( EIAケースサイズ01005)対応
  • 抵抗10kΩ 公差1% を達成

主な特性

製品名サイズ
[mm]
公称抵抗値
[kΩ]
公差
[%]
B 定数
[K]
NTCG043*0.4 x 0.4 x 0.2
(EIA case size: 01005)
1013435 (25/85℃)
NTCG044*0.4 x 0.4 x 0.2
(EIA case size: 01005)
10014250 (25/50℃)

詳細な製品情報の紹介


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter