EMC対策部品
2018年1月23日
LED照明用ノイズ除去フィルタMAFシリーズの開発と量産
- 積層タイプで低周波(20~100MHz)の放射ノイズ対策が可能
- 巻線タイプよりも小型で同等のノイズ抑制効果が得られる
- LED照明でCISPR15の規格を満たすことに貢献
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、LED照明用のノイズ除去フィルタMAFシリーズ(外形寸法:L2.5×W2.0×T0.85mm)を開発し、2018年1月より量産を開始したことを発表します。
近年、LED照明は省電力を目的とした普及が進むとともに、より付加価値を高めるため照明制御システムなどの通信機能を備えた機器間ソリューションによる更なる省電力化の開発が進められています。そのため、LED照明から発生するノイズ対策の重要度が従来以上に求められるのと同時に、基板サイズが小さくなることで電子部品への小型化に関する要求も強まっています。
今回、新たにラインナップを追加した積層タイプのノイズサプレッションフィルタ MAFシリーズはAC-DC変換後の回路へ挿入することで、特に20~100MHzの放射ノイズ対策に大きな効果が得られ、従来の巻線タイプと同等のノイズ抑制効果を小型の積層タイプで実現することができます。また、使用温度範囲は-40 ~ +125℃と広い温度範囲を実現しており、高温の環境下で使用することができます。
今後ともTDKは、より小型でノイズ抑制効果が得られるフィルタ製品の開発を継続してまいります。
主な用途
- LED照明機器
主な特長と利点
- 20~100MHzの放射ノイズ対策が可能でLED照明のCISPR15の規格を満たす
- 使用温度範囲は、-40 ~ +125℃の広い温度範囲で高温環境に対応
- 小型サイズで省スペース化に貢献
主な特性
製品名 | インピーダンス [Ω] 1 MHz | インピーダンス [Ω] 30 MHz | 直流抵抗 [Ω] Typ. | 直流抵抗 [Ω] Max. | 定格電流 [mA] |
---|---|---|---|---|---|
MAF2520ASS600C | 60 | 3400 | 0.28 | 0.36 | 500 |