TDK Electronics

ThermoFuseバリスタ

2016年2月18日

温度ヒューズ付き高サージ電流耐量過電圧保護素子

 Teaser_LG_ja

TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、EPCOSブランドの過電圧保護用ThermoFuse™バリスタ「Tシリーズ」を発表します。新シリーズは、ディスクバリスタと温度ヒューズを一体型にしたユニットで、ディスク径14 mm(T14シリーズ)と20 mm(T20シリーズ)の2種類のサイズを提供します。「T14シリーズ」(B72214T*)は、電圧範囲130 V ~420 Vで、IEC61000-4-5準拠の8/20 µsのサージ電流波形印加での最大電流耐量が6000 Aの高サージ電流耐量を特長とします。サイズは17 mm x 21.6 mm x 13 mmとコンパクトな設計です。

「 T20シリーズ」は、電圧範囲130 V~1000 V、最大10,000 Aのサージ電流耐量 (8/20 µsの電流波形印加時)を特長とします。電圧により、22 mm x 26 mm x 12 mmから27.5 mm x 27.5 mm x 18.5 mmのサイズをご用意しています。

温度ヒューズを内蔵した本シリーズは、サージなどの過電流により、バリスタが異常発熱すると、内蔵されたヒューズが反応してバリスタを電源回路から切断し、基板の発火や周辺部品の損傷を防ぐ仕組みとなっています。本製品は、難燃性のプラスチックケースに封入されています。また、電源ライン用の2つの端子に加え、モニタ出力端子も備えており、LEDなどの外部機器接続により、バリスタの劣化状態の検出が可能です。

本シリーズは、家電製品、各種電源、太陽光発電用等のインバータ、コンバータ、照明用バラスト、サージ電圧保護装置、電子式メータなどの過電圧保護に好適です。 。

主な用途

  • 家電製品、電源ユニット、太陽光発電用インバータ、コンバータ、照明用バラスト、サージ電圧保護装置、電子式メータ等。

主な特長と利点

  • 130 V~1000 Vの幅広いバリスタ電圧範囲
  • 最大10,000 Aの高サージ電流耐量
  • 難燃性素材によるパッケージング

主な特性

シリーズ名製品名外形寸法
[mm]
電圧
[VRMS]
サージ電流耐量
[A]
最大許容損失
[W]
T14B72214T*14130 ~ 42060000.6
T20B72220T*20130 ~ 1000最大 10,0001.0


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter