ESD/サージ保護デバイス
2019年10月8日
オーディオ機器向けチップバリスタの開発と量産
- 業界初*、ESD 保護、ノイズ対策を両立した製品
- 無線通信により発生するTDMAノイズの抑制
- 無線通信の受信感度改善
- 優れた静電気保護能力(IEC61000-4-2 Level4対応)
- ハイパワーオーディオ出力に対応した許容回路電圧 (DC28V)
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、オーディオ機器向けチップバリスタの新製品(製品名:AVRF101U6R8KT242)を開発し、製品ラインナップを拡大したことを発表します。
本新製品は、内部構造の最適化により2.4GHz帯の減衰特性を有しており、同周波数帯の無線通信により発生するノイズ抑制、受信感度改善を実現しました。また、従来のチップバリスタと同様に機器のESD保護機能も併せ持っております。
本製品は、主にスマートフォン等の2.4GHz帯の無線を使用したオーディオ機器で使用されます。許容回路電圧DC28Vを有しており、ハイパワークラスDアンプへの使用も可能です。
今後、チップサイズ、周波数対応範囲の拡大等ラインナップの拡充を図り、多種多様なアプリケーションに対応していきます。
*2019 年10 月、TDK 調べ。
用語集
- ESD:electro-static discharge の略。 静電気放電。
- TDMAノイズ:マイクロフォンラインに通信電波の高周波信号が侵入した場合、スピーカーから発生される雑音(不快な可聴音)。TDMA(時分割多重接続)方式の電話で大きな問題となっていたことから、一般にTDMAノイズと呼ばれる。
- IEC61000-4-2:International Electrotechnical Commissionの略。国際電気標準会議で定められた静電気放電のイミュニティ規格。
主な用途
- Wi-Fi , Bluetooth など、2.4GHz帯の無線を使用したオーディオ機器のノイズ・静電気保護対策
主な特長と利点
- ESD保護、ノイズ対策を両立
- IEC61000-4-2 Level4対応
- 許容回路電圧DC28V
主な特性
製品名 | 外形寸法 [mm] | 最大許容回路電圧 [V] | 静電容量 [pF] | 2.4GHz挿入損失 [dB] |
---|---|---|---|---|
AVRF101U6R8KT242 | 1.0 x 0.5 x 0.5 (EIA0402inch) | 28 | 6.8pF±10% | -20 max. |