EMC対策部品
2014年7月29日
車載対応3端子貫通フィルタシリーズの開発と量産化
- 急速に進化する自動車の「安全性能」および「ICT機能」に貢献するべく、開発量産化
- 大電流(最大10A)対応により、さまざまな車載アプリケーションに最適
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は自動車の急速な「安全性能」および「Information-Communication-Technology(ICT)機能」の進化に貢献するべく、車載向け3端子貫通フィルタ(EMC対策部品)を開発し、2015年1月より量産開始することを発表します。
当社は、蓄積された車載MLCCの設計技術を、EMC対策部品として実績のある3端子貫通フィルタに展開することで、今後の自動車の安全・安心に貢献するべく、本シリーズを開発・量産化します。また、高信頼性が要求される自動車市場に対し、125℃保証に加え、定格電流10Aと大電流に対応した製品もラインアップしております。AEC-Q200を保証水準のベースとしておりますが、お客様の各種ご要望にも対応します。
近年の自動車はエレクトロニクス化が進み、「走る・曲がる・止まる」という自動車の基本性能に関わる用途に加え、最近は「安全」に関わる衝突防止の画像認識の車体搭載カメラやGHz帯域のレーダーの搭載が増加してきています。そのため、半導体の動作周波数も高速化され、それにより発生する伝導ノイズ・輻射ノイズの対策部品のニーズは高まる一方です。当社は、その一つのソリューションとして、車載に対応でき得る高信頼性の3端子貫通フィルタを提案します。
当社では今後も、重点3分野の一つである自動車分野向けに、より一層の製品拡充を図っていきます。
主な用途
- IVI(IVI: In-Vehicle Infotainment)、カーナビゲーション、車載カメラ製品、車載レーダーの電源ノイズ対策
- 大電流CPUの高周波ノイズ対策
主な特長と利点
- -55~125℃の幅広い温度環境で使用可能
- 自動車のバッテリラインへの挿入も可能
- 大電流製品も拡充し、最大10Aと幅広い対応が可能
- 22pF~1μFの幅広い静電容量範囲
主な電気特性
形状 | 外形寸法 [mm] | 定格電圧 (V) | 定格電流 [A] | 静電容量 |
---|---|---|---|---|
1608 | 1.6×0.8 | 25~50V | 1~2A | 22pF~0.1μF |
2012 | 2.0×1.25 | 10~50V | 1~4A | 22pF~1μF |
3216 | 3.2×1.6 | 25~50V | 2A | 0.1μF ~1μF |
3216 | 3.2×1.6 | 100V | ~10A | 0.01μF ~1μF |