EMC対策部品MAF1005Gシリーズ
2016年8月30日
オーディオライン用スプリアス抑制ノイズ除去フィルタの開発と量産
- オーディオライン用スプリアス抑制ノイズ除去フィルタの開発と量産オーディオラインへ挿入しても音質劣化が無い
- セルラー帯のスプリアスレベルを従来比で最大50dB抑制
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、オーディオラインに挿入した際の音声信号歪みを業界最高水準*にまで抑え、セルラー帯のスプリアスレベルを従来比で最大50dB抑制したノイズ除去フィルタMAF1005Gシリーズを開発したことを発表します。
近年のスマートフォンやタブレット端末の高性能化に伴い、オーディオの音質と通信品質の両立が求められるようになってきております。また、CDを超える音質であるハイレゾリューションオーディオの普及により、さらなる高音質化へのニーズが高まっております。
携帯無線端末のオーディオラインの輻射ノイズ対策は、一般的にチップビーズなどのノイズ対策部品を挿入することで行われています。しかし、対策部品の挿入により音声帯域の信号品質の劣化や、セルラー帯域のスプリアス発生により各種ノイズ規制をクリアすることの両立が難しくなってきています。
今回、新たにラインアップを追加したノイズ除去フィルタMAF1005Gシリーズは、小型(L: 1.0×W: 0.5×T: 0.5mm)でありながら、セルラー帯の高減衰特性を実現し、輻射ノイズ対策やスプリアス抑制に最適なノイズ除去フィルタです。TDKが独自に開発した低歪みフェライト材料を使用し、製品の設計を最適化することで、ノイズ除去部品の挿入弊害であった音質劣化を、ノイズ除去部品を挿入しない時と同等にしました。本製品の挿入により、オーディオIC本来の性能を発揮し音質劣化の無いノイズ対策が可能となります。
* 2016年8月現在、TDK調べ
用語集
- セルラー帯:携帯機器の通信で用いられる周波数。主に700MHzから2.5GHzが使われる。
- ハイレゾリューションオーディオ:音楽用CDを超える音質である音楽データ。略して「ハイレゾオーディオ」、「ハイレゾ音源」または「ハイレゾ」と呼ばれる。
- 輻射ノイズ:空間を不要電磁波として飛来するノイズ
- スプリアス:使用する信号周波数帯域以外の全ての不要な信号成分
主な用途
- スマートフォン、タブレット、ポータブルゲーム機等の音声ライン(イヤフォン、マイクスピーカー)
主な特長と利点
- 小型で高減衰特性のため、セルラーバンドの受信感度劣化対策に優れた効果を発揮
- 新開発の低歪フェライト材の採用により挿入時の音声歪みを大幅に低減し、セルラー帯のスプリアスレベルも大幅に低減
主な特性
製品名 | インピーダンス [Ω]@900MHz | 直流抵抗 [Ω] | 定格電流 [A]* |
---|---|---|---|
MAF1005GAD152A | 1500typ. | 0.55typ. | 1.6 |
MAF1005GAD262A | 2600typ. | 1.0typ. | |
MAF1005GAD352A | 3500typ. | 1.3typ. |
* at 1 kHz, 8 Ω, 1 W