TDK Electronics

Capacitors for RFI filtering smoothing, general purpose

データシートの入手・検索

PDF 定格電圧 (V DC) 静電容量 (µF) スタイル 最高使用温度 (°C) AEC–Q200 タイプ スタイル
50 - 630 0.001 - 220 Polyester +125 Yes B3252*C/D/E/N/Q/R/T MKT
63 - 1000 0.001 - 33 Polyester +125 --- B3256*H/J/T MKT
100 - 630 0.1 - 10 Polyester +125 --- B3259*C MKT
160 - 1000 0.001 - 0.22 Polypropylene +105 --- B3262*A/J MKP
250 0.68 - 2.2 Polyester +125 --- B3257*A MKT

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 用語の定義
  • 代表的アプリケーション
  • 製品開発のためのアンケート
  • 技術情報
  • 規格および仕様
  • 表示方式と発注コード形式
  • テーピングと梱包
  • 重量
  • 実装ガイドライン
  • 品質
  • 環境
  • 記号と用語
  • 一覧
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。