TDK Electronics

Capacitors for snubbering, resonant, power factor correction (PFC)

データシートの入手・検索

PDF 静電容量 (µF) 電圧上昇率 (V/µs) 定格電圧 (V DC) 定格電圧 (V AC) 設計 タイプ リード線間隔 (mm) 最高使用温度 (°C)
0.001 - 1 170 - 15000 250 - 2000 --- Radial, boxed B3267*L 10, 15 +125
0.0022 - 40 24 - 8000 250 - 2000 --- Radial, boxed B3265*A/G/J/T 10 - 52.5 +110
0.0022 - 0.47 1500 - 6500 630 - 2000 --- Straight terminal B3264*H 10 - 22.5 +125
0.0022 - 0.56 500 - 8000 400 - 2000 --- Radial, boxed B3264*B 10 - 22.5 +125
0.01 - 22 54 - 400 450 - 630 --- Radial, boxed B3267*Z 10 - 37.5 +125
0.022 - 0.68 2000 - 4500 1000 - 2000 --- Radial, strap terminals B32686S --- +110
0.068 - 2.2 100 - 250 450 - 630 --- Radial, boxed B3267*P 10 - 22.5 +125
0.068 - 5.6 275 - 700 850 - 2000 450 - 800 Radial, strap terminals B3265*S --- +110
0.47 - 2.2 15 - 60 450 --- Straight terminal B3270*P 10 - 22.5 +110

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 用語の定義
  • 代表的アプリケーション
  • 製品開発のためのアンケート
  • 技術情報
  • 規格および仕様
  • 表示方式と発注コード形式
  • テーピングと梱包
  • 重量
  • 実装ガイドライン
  • 品質
  • 環境
  • 記号と用語
  • 一覧
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。