TDK Electronics

スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ

データシートの入手・検索

PDF カテゴリ下限温度 (°C) 上限動作温度 (°C) 定格静電容量 (µF) 定格電圧 (V DC) タイプ
-55 125 2000 - 27000 25 - 63 B41605
-40 105 82 - 680 450 B43654
-40, -25 105 68 - 820 400 - 500 B43268
new
-25 105 120 - 820 450 B43656
-25 105 100 - 820 450 - 500 B43649
-25 105 270 - 820 450 B43652
--- 105 80 - 2060 420 - 500 B43658
--- 105 80 - 2060 420 - 500 B43657
--- 105 140 - 1440 420 - 475 B43659
--- 105 90 - 940 475, 500 B43655
--- 105 56 - 2200 200 - 500 B43547
--- 105 500 - 1300 450 B43661
--- 105 510 - 1320 450 B43660
--- 85 680 - 3900 400, 450 B43612
--- 85 270 - 1800 550, 600 B43611
--- 85 330 - 3900 400, 450 B43610
--- 105 270 - 3300 400 - 550 B43613
--- 105 110 - 1960 450, 475 B43645
--- 105 120 - 1000 450 B43647
--- 105 47 - 2700 200 - 500 B43644
--- 105 100 - 3300 200 - 450 B43643
--- 105 82 - 3300 200 - 500 B43642
--- 105 120 - 1200 400 - 450 B43641
--- 105 82 - 3300 200 - 450 B43640
--- 85 82 - 2700 200 - 450 B43634
--- 85 100 - 3300 200 - 450 B43630
--- 85 56 - 2200 200 - 450 B43624
--- 105 68 - 820 400 - 500 B43548
--- 105 68 - 820 400 - 500 B43545
--- 105 47 - 2700 200 - 550 B43544
--- 105 820 - 56000 10 - 100 B41252
--- 85 1200 - 68000 10 - 100 B41231
--- 85 47 - 2200 200 - 600 B43541
--- 105 56 - 2700 200 - 450 B43509
--- 85 220 - 3300 385 - 500 B43512, B43522
--- 85 270 - 2700 350 - 450 B43513, B43523
--- 105 270 - 1800 400 - 450 B43516, B43526

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • タイプ一覧
  • 主要アプリケーション
  • 技術情報
  • 品質と環境
  • セレクションチャート
  • 一覧
  • 概要
  • 付属品
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。