基本的な設計は、ハーメチックシールされ、ガス充填されたチャンバ内部の可動性の接極子から構成されています。接極子は電磁石によって動かされ、大電流を中断するために接点を開きます。高 DC 電圧の遮断中、アークの発生は避けられません。
特性
非接触型の固着検知(補助接点原理)
固着検知により、問題のない切り替えの監視ができます。コンタクタが動かなくなる場合、Aux COM と Aux NO ワイヤが短くなり、そのため回路が閉じ、LEDが点灯します(例の回路参照)。Aux COM と Aux NO ワイヤは反対の方向に働きます。コンタクタが動かなくなる場合、LEDが消えます。固着検知は、主要切り替え動作からの影響を避けるために、アークチャンバから離れた、反対側に位置します。固着検知はまた、状態制御、あるいは補助接点としても知られているかもしれません。